경보 탭 - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2

이 탭에서 1794-IJ2, 1794-IJ2I 또는 1797-IJ2 경보의 값을 설정합니다. 이 탭에서 채널별로 다음 항목을 지정합니다.
  • 시작 모드를 선택 또는 선택 취소합니다.
  • 채널의 최소 주파수 샘플 시간을 수정하는 누락 펄스 승수를 설정합니다.
  • 경보를 생성하기까지 허용되는 최소 주파수 샘플 시간의 수를 결정하는 누락 펄스 지연 승수를 설정합니다.
  • 샘플링 종료 펄스 수를 설정하고 주파수 계산을 시작합니다(1797-IJ2의 경우, 샘플링 종료 펄스에 대체 값 집합을 사용할 수 있음).
  • 전달 끊김 또는 누락 펄스 탐지 시 사용할 모드를 설정합니다.
  • 모듈(Module)을 주파수 입력에 대해 전달 끊김 조건을 탐지하도록 설정합니다.
  • 모듈(Module)을 게이트 입력에 대해 전달 끊김 조건을 탐지하도록 설정합니다.
    팁: 모듈(Module) 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
매개 변수
채널
경보 값을 설정할 채널을 선택합니다.
시작 모드
2초 + 누락 펄스 지연 승수와 최소 주파수 샘플 시간을 곱한 값에 해당하는 시간 동안 경보가 생성되지 않도록 합니다. 이는 주로 경보가 장시간 지연된 후에 생성될 필요가 있는 시작 환경에 사용됩니다. 옵션은 선택(시작 모드 – 누락 펄스 승수 무효화) 또는 선택 취소(정상 실행 모드)입니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있지 않습니다.
누락 펄스 승수
주파수 대역폭이 적절한 주파수 보고와 신속한 누락 펄스 보고에 필요한 값에 최대한 근접하게 조정될 수 있도록 최소 주파수 샘플 시간을 변경합니다. 값은 없음(기본값), 2, 8, 32입니다.
누락 펄스 지연 승수
경보가 생성되기 전까지의 최소 주파수 샘플 시간을 확인합니다. 샘플 기간 + 2초 지연이 지난 후에 경보가 생성됩니다. 값은 없음(기본값), 2, 8, 32입니다.
샘플링 종료 펄스
최소 주파수 샘플 시간이 완전히 만료될 때까지 기다리지 않고 입력 펄스가 지정된 수만큼 발생하는 즉시 주파수를 계산할 수 있습니다. 값은 다음과 같습니다. 최소 주파수 샘플 시간(기본값), 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128입니다.
1797-IJ2의 경우 샘플링 종료에 대체 펄스 기능을 선택하면 값은 최소 주파수 샘플 시간(기본값), 13, 49, 51, 61, 81, 102, 107입니다.
전달 끊김/누락 펄스 오류 선택 모드
모든 입력에 대해 전달 끊김 또는 누락 펄스가 감지되었을 때 사용할 모드를 선택할 수 있습니다(주파수 또는 게이트). 값은 다음과 같습니다. 사용 안 함, 경보만, 경보/최대 주파수 및 경보/최소 주파수입니다.
주파수 입력 전달 끊김 탐지
이 옵션은 주파수 입력에서 전달 끊김 조건을 탐지합니다. 주파수 입력이란 모니터링하려는 장치의 주파수 입력을 말합니다. 값은 선택 또는 선택 안 함(기본값)입니다.
게이트 입력 전달 끊김 탐지
이 옵션은 게이트 입력에서 전달 끊김 조건을 탐지합니다. 게이트 입력은 모니터링하는 장치의 회전 방향을 결정하기 위해 주파수 입력과 함께 사용합니다. 값은 선택 또는 선택 안 함(기본값)입니다.
샘플링 종료에 대체 펄스 사용(1797-IJ2만)
샘플링 종료 펄스 카운트에 샘플링 종료 펄스 기능 대신 다른 대체 값 집합을 사용할 수 있습니다.
중요: 이 기능을 선택하면 모듈(Module)의 두 채널 모두에 적용됩니다. 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal