어댑터 기능(1734-AENT)
유효 값
1734 이더넷 어댑터, 트위스트 쌍 미디어
Point I/O 시스템을 이더넷 네트워크에 연결하는 어댑터입니다. 이더넷 네트워크에서 PLC 컨트롤러(Controller)와 Point I/O 모듈(Module) 64개를 인터페이스할 수 있습니다. 이 어댑터를 사용하면 Point I/O의 장점을 모두 활용할 수 있습니다. 이 어댑터에 있는 내장식 전원 공급 장치가 백플레인에서 Point I/O 모듈(Module)에 전원을 공급하도록 24V DC를 5V DC로 변환합니다. Point I/O 모듈(Module)의 라인 전체가 지원됩니다.
기능
모듈(Module) 주소 지정에 대한 자세한 내용은 이 어댑터의 EtherNet Adapter Module User Manual을 확인하십시오.
이 어댑터는 다음과 같은 특징을 가집니다.
- 포인트 I /O 모듈(Module) 64개를 이더넷 네트워크에 연결합니다.
- I/O 유형을 혼합 및 일치시키도록 합니다.
- 백플레인 전력 하에서 포인트 I/O 모듈(Module)을 제거 및 삽입하도록 합니다.
- 네트워크 및 I/O 상태에 대한 진단 표시 장치가 있습니다.
- 수평 또는 수직 장착이 가능하여 좁은 공간에서도 사용이 가능합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.