어댑터 1794-ACNR15, 1797-ACNR15

설명
24V DC ControlNet FLEX I/O 중복 미디어 어댑터 모듈
ControlNet 네트워크
생성자/사용자 모델을 사용하여 I/O 네트워크와 피어-투-피어 네트워크의 기능을 결합하는 동시에 두 기능 모두에 고속 성능을 제공하는 개방형 컨트롤 네트워크입니다.
이 어댑터는 예비 미디어 기능으로 ControlNet 네트워크에 FLEX I/O 시스템을 연결합니다. ControlNet 네트워크에서 ControlNet PLC 컨트롤러(Controller)에 I/O 128개(FLEX I/O 모듈(Module) 8개)를 인터페이스할 수 있습니다. 이 어댑터를 사용하면 FLEX I/O의 장점을 모두 활용할 수 있습니다. 이 어댑터에 있는 내장식 전원 공급 장치가 백플레인의 FLEX I/O 모듈(Module) 전원 공급을 위해 24V DC를 5V DC로 변환합니다. FLEX I/O 모듈(Module)의 라인 전체가 지원됩니다.
기능
이 어댑터는 다음과 같은 특징을 가집니다.
  • 예비 미디어 작동을 위한 NAP(RJ-48, 8핀, 차폐형) 1개 및 BNC 커넥터 2개가 있습니다.
  • FLEX I/O 모듈(Module) 8개를 ControlNet 네트워크에 연결합니다.
  • I/O 128개를 ControlNet 네트워크에 인터페이스합니다.
  • I/O 유형 및 종단 스타일을 혼합 및 일치시키도록 합니다.
  • 백플레인 전력 하에서 FLEX I/O 모듈(Module)을 제거 및 삽입하도록 합니다.
  • 네트워크 및 I/O 상태에 대한 진단 표시 장치가 있습니다.
  • 수평 또는 수직 장착이 가능하여 좁은 공간에서도 사용이 가능합니다.
  • 예비 미디어 지원이 가능합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal