저장 카운트 모드 - 1756-HSC

저장 카운트 기능으로 모듈(Module)에서 카운터 상태는 물론 현재 카운트 값을 조작할 수 있습니다. 카운트 저장 모드는 모듈(Module)에서 입력 Z의 상태로 트리거됩니다. 각 카운터의 저장된 카운트는 새 트리거를 수신할 때까지 저장됩니다. 새로운 값이 수신되면 이전 값을 덮어씁니다.
모드 1 - 저장/계속
이 모드에서는 입력 Z의 펄스의 리딩 에지로 카운터의 현재 값이 판독 및 저장되며, 카운터는 계속 카운트를 수행합니다. 저장된 카운트는 상태 파일에 있으며 정보는 새 데이터가 덮어쓸 때까지 유지됩니다.
1756hscmode1 (2)
모드 2 - 저장/대기/계속
이 저장/대기/계속 모드에서는 게이트/초기화 입력이 높을 때 게이트/초기화/터미널에서 카운트를 금지합니다. 그리고 입력이 낮아졌을 때 카운트를 다시 시작합니다. 모드 2는 카운터를 초기화하지 않습니다. 카운트 값을 저장만 합니다. 저장된 카운트 값은 새 값이 덮어쓸 때까지 모듈(Module)에 유지됩니다.
1756hscmode2
모드 3 - 저장-초기화/대기/시작
이 저장-초기화/대기/시작 모드에서는 게이트/초기화 터미널의 펄스의 라이징 에지로 카운터의 카운트가 중지되고 현재 카운트 값이 저장되며 카운트가 0으로 초기화됩니다. 카운터는 게이트/초기화 터미널의 입력 펄스가 높을 때는 카운트하지 않습니다. 그리고 게이트/초기화 터미널의 펄스의 라이징 에지에서 0부터 카운트를 다시 시작합니다. 저장된 카운트 값은 새 값이 덮어쓸 때까지 컨트롤러(Controller) 메모리에 유지됩니다.
1756hscmode3 (2)
모드 4 - 저장-초기화/시작
이 저장-초기화/시작 모드에서는 게이트/초기화 터미널의 펄스 입력의 라이징 에지로 카운터가 누적된 카운트 값을 저장하고 0으로 되돌립니다. 카운터는 게이트/초기화 터미널이 높고 저장된 카운트가 유효한 동안 카운트를 계속 수행합니다. 저장된 카운트 값은 새 값이 덮어쓸 때까지 컨트롤러(Controller) 메모리에 유지됩니다.
1756hscmode4
팁: 위의 그림은 게이트/초기화 펄스의 라이징 에지에서의 저장 카운트 동작입니다. 게이트 반전 데이터 유형(Data Type)을 사용하면 같은 기능이 게이트/초기화 펄스의 폴링 에지를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 게이트 반전 데이터 유형(Data Type)은 카운트 모드 저장에서만 활성화됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal