축(Axis) 구성을 위한 서비스 코드 - 1756-PLS
다음 표에는 1756-PLS 모듈(Module) 서비스를 수행하기 위해
메시지 구성
대화 상자의 구성
탭에 입력해야 하는 정보가 포함되어 있습니다.입력 항목: | 전송 - 축 구성 메시지: | 전송 - 제한 스위치 구성 메시지: | 전송 - 1756-PLS 오프셋 메시지: | 전송 - 1756-PLS 입력 등록 메시지: | |
서비스 코드 | 16# 4c | 16# 4c | 16# 4b | 16# 4b | |
개체 유형 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
개체 ID | 17 | 33 | 37 | 36 | |
소스 | Local:[n]:C (AB:1756_PLS_Axis:C:0) | Local:[n]:I | 해당 없음 | 해당 없음 | |
요소 수 | 44 | 124 | 0 | 0 | |
대상 | 해당 없음 | 해당 없음 | PlsOffsetsData (AB_1756_PLS_Offsets_I) | PlsInputRegistration (AB_1756_PLS_Registration_I) | |
의견을 작성 부탁드립니다.