RIO 랙 진단 탭 개요
이 탭에서 원격 I/O 랙 진단을 봅니다.
I/O (Input/Output)
Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 진단 정보를 봅니다.
- 마지막 프로토콜 오류를 봅니다.
- 다시 시도 카운터를 봅니다.
- 다시 시도 카운터 및 마지막 프로토콜 오류를 초기화합니다.
- 이 어댑터 모듈(Module)의 소유자를 봅니다.
- 모든 필드를 모듈의 데이터로 새로 고칩니다.모듈(Module)컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
매개 변수
진단: | 표시되는 값: |
오류 발생 어댑터 | 예/아니요 |
어댑터가 응답함 | 예/아니요 |
가장 최근 응답 유효 | 예/아니요 |
수신된 임의 제공 블록 전송 | 예/아니요 |
랙 크기 | ¼ ½ ¾ 전체 |
노드 어댑터 칩셋 | 예/아니요 |
스캔 목록에 있는 어댑터 | 예/아니요 |
금지된 어댑터 | 예/아니요 |
마지막 프로토콜 오류
가장 최근의 RIO 링크 메시지 오류가 표시됩니다.
- BT 요청 시간 초과
- BT 체크섬 오류
- BT 유형 불일치
- BT 길이 불일치
- BT 모듈(Module)에서 너무 많은 데이터 요청
- BT 불필요
- BT 실패
- 수신 혼선음 감지
- I/O 마스크 데이터 불일치
- I/O 어댑터 크기 중복
- I/O 어댑터 주소 불일치
- I/O 온라인에 어댑터가 너무 많음
- 잘못된 CRC 수신
- 글리치 오류 수신
- 언더런 수신
- RIO 오류 수신
- 중복 스캐너
- 어댑터 시간 초과 오류
- DPLL 오류 수신
- 중단 오류 수신
- 프레임 크기 오류 수신
- 8진수 외 오류 수신
- 오버런 오류 수신
- CD 손실 오류 수신
- 사용 중 오류 수신
- 유휴 오류 수신
- 없음
다시 시도 카운터
모듈(Module)이 통신을 다시 시도한 횟수가 표시됩니다.
재설정
다시 시도 카운터 및 마지막 프로토콜 오류를 초기화하려면 이 단추를 선택합니다.
소유자
이 어댑터 모듈(Module)을 소유하는 DHRIO(스캐너) 모듈의 공급업체 및 일련 번호가 표시됩니다.
새로 고침
데이터가 있는 모든 필드를 새로 고치려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.