속도 측정 모드 1756-HSC, 1794-VHSC
속도 측정 모드는 지정된 시간 간격에 따라 채널 A에서 수신 펄스를 카운트합니다. 이 간격이 끝날 때 1756-HSC 및 1794-VHSC 모듈(Module)은 샘플링된 펄스 수를 나타내는 값과 수신 주파수를 나타내는 값을 반환합니다. 카운트 및 주파수가 업데이트되면 연관된 모든 출력은 해당하는 미리 설정 값에 대해 검사됩니다.
총 카운트는 샘플 기간 동안 수신한 펄스 수와 같습니다. 속도 측정 모드에서는 이미지와 같이 작동합니다.

위 그림에서는 선택된 시간 기간 동안 세 개의 카운트가 누적되었습니다. 샘플 기간으로 50ms를 지정한 경우 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 프로세서에 반환되는 주파수는 다음과 같습니다.
주파수 = 카운트/샘플 기간 = 3카운트/50ms = 60Hz.
주파수가 500KHz를 넘는 경우 값 999,999가 컨트롤러(Controller)에 반환됩니다.
샘플 기간
속도 측정 모드에서 주파수 계산에 사용되는 샘플 기간을 설정할 수 있습니다. 허용되는 값은 10ms ~ 2초(10ms 단위로 증가)입니다. 기본값은 1초입니다.
래더 로직에서 값 0은 1초입니다.
채널 입력에 연결
속도 측정 모드에서 사용되는 유일한 사용자 연결은 모듈(Module)의 입력 A에 대한 연결입니다. 입력 B 및 입력 Z 터미널은 이 모드에서 사용되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.