펄스 테스트 탭 1756-OA8D, -OB16D
이 탭을 사용하여 1756-OA8D 및 1756-OB16D 모듈(Module)에서 펄스 테스트를 실행할 수 있습니다.
펄스 테스트는 출력 로드 장치의 상태를 변경하지 않고 출력 회로 기능을 확인하는 기능으로서 이렇게 하기 위해 출력을 켜고 명령이 실행될 때 출력이 발생하는지 확인합니다.
펄스 테스트는 장시간 동안 한 위치를 유지하는 로드를 위한 기능입니다. 펄스 테스트를 사용하면 모듈(Module)에서 현재의 출력 상태를 반대로, 그리고 다시 원래대로 빠르게 변경할 수 있습니다. 예를 들어 켜짐에서 꺼짐으로, 그리고 다시 켜짐으로 빨리 변경할 수 있습니다. 이로써 모듈(Module)은 출력 로드 장치가 상태를 변경할 시간이 확보하기 전에 출력에서 변경을 탐지할 수 있게 됩니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 각 출력 포인트에서 펄스 테스트 실행
- 펄스 테스트의 결과 보기
매개 변수
펄스
출력 포인트에서 펄스 테스트를 수행하려면 테스트 단추를 선택합니다.
출력 진단 모듈(Module)에서 펄스 테스트에 응답하는 회로를 탐지하고 나면 로드가 올바르게 연결되고 단락 또는 과부하가 없음을 확인하는 통과 상태가 표시됩니다.
결과
펄스 테스트의 결과를 표시합니다.
- 통과
- 실패
의견을 작성 부탁드립니다.