위치 기반 제한 스위치 동작 1756-PLS
설정값을 사용하여 제한 스위치를 확인자 1회 회전 중에 한 번, 여러 번 또는 주기적으로 켜지고 꺼지도록 구성합니다.
설정값(SP: Set Point)
피드백 제어 루프에서 제어되는 프로세스의 명령 처리된 상태 또는 값을 나타내는 변수입니다.
하한 및 상한 설정값
하한 및 상한 설정값의 구성으로 출력을 활성화할 시기를 결정합니다. 이 기능을 사용하면 확인자의 회전에서 특정한 지점을 설정하여 이 지점에 도달하면 출력 ID로 지정된 출력이 켜지고 꺼지도록 할 수 있습니다. 다음 그림에서 확인할 수 있습니다.

한 출력에 대해 1회 확인자 회전에 여러 쌍의 설정값을 구성합니다. 예를 들어 15도에서 켜지고 45도에서 꺼짐, 60도에서 켜지고 100도에서 꺼짐과 같이 구성할 수 있습니다. 즉, 하한 및 상한 쌍이 하나의 설정값입니다.
설정값 스티칭
설정값을 스티치하면 일련의 거리 간격이 존재할 때 간격 각각에 대해 켜짐-꺼짐 설정값을 따로 구성하지 않고 출력의 켜짐 및 꺼짐을 순환시킬 수 있습니다. 이 기능을 사용할 경우 하한-상한 설정값이 구성된 영역에 꺼짐-켜짐-꺼짐으로 전환(Transition)하는 일련의 과정이 발생합니다.
예를 들어 다음 이미지와 같이 45도에서 시작해서 15도 동안 출력을 켰다가 그 다음 15도에서 끄는 순서를 180도까지 반복하고자 하는 경우가 있습니다. 이러한 경우 전환(Transition)될 때마다 켜짐(ON)-꺼짐(OFF) 설정값을 구성하거나 설정값 스티칭을 사용합니다.

설정값 스티칭을 사용하는 경우 다음 필드를 구성합니다.
- 설정값 스티칭 사용 활성화 - 이 기능 활성화
- 설정값 하한 위치 - 주기 시작 창
- 설정값 상한 위치 - 주기 끝 창
- 설정값 켜짐 스티치 거리 - 출력이 켜짐으로 유지되는 거리
- 설정값 꺼짐 스티치 거리 - 출력이 다시 켜지기 전까지 꺼짐으로 유지되는 거리
의견을 작성 부탁드립니다.