포인트 레벨 오류 보고

다음 진단 오류 표에서 1756-OA8D 및 1756-OB16D 진단 출력 모듈(Module)에 해당하는 오류를 확인하십시오.
1756-OA8D 진단 오류 표
모듈(Module)로의 명령 처리된 출력 상태
모듈(Module)로부터의 출력 데이터 에코 및 표시
로드 없음
출력 확인
1
퓨즈 끊김
1
펄스 테스트
2
오류 예상 원인
켜짐
꺼짐
꺼짐
꺼짐
3
해당 없음
해당 없음
해당 없음
해당 없음
오류
해당 없음
실패
실패
출력이 GND로 단락됨
켜짐
꺼짐
켜짐
꺼짐
해당 없음
오류
해당 없음
해당 없음
해당 없음
해당 없음
실패
통과
로드 없음, 출력이 DC+로 단락됨 또는 모듈(Module) 전력 없음
켜짐
4
꺼짐
켜짐
꺼짐
해당 없음
해당 없음
오류
해당 없음
해당 없음
해당 없음
통과
실패
하드웨어 포인트 손상
5
1) 이 모듈(Module)의 전자적 보호는 단락 회로 상태로부터 모듈을 보호하도록 되어 있습니다. 이 보호의 기본 원리는 열 차단입니다. 출력 채널에서 단락 회로 상태가 발생할 경우 이 출력 채널은 열 차단 온도에 도달하는 즉시(몇 밀리초 내에) 전류를 제한합니다. 나머지 채널들의 경우 전력 공급이 최소 탐지 레벨인 19.2V dc 밑으로 떨어지기 때문에 출력 확인 오류 신호에서 잘못된 오류를 생성할 수도 있습니다. 이러한 현상에 영향을 받은 출력 채널은 모듈(Module) 마스터(CPU, 브리지 등)의 지시에 따라 작동하게 됩니다. 그러므로 한 채널에 단락 회로가 발생하면 나머지 채널의 출력 확인 오류 신호를 확인하고 초기화해야 합니다.
2) 펄스 테스트가 실행될 때 모듈(Module) 디스플레이에 순간적인 파동이 나타나는 것은 정상적인 현상입니다.
3) 꺼짐 상태에서는 퓨즈 끊김 오류가 만들어지지 않습니다. 단락 회로가 발생할 경우 출력 포인트가 꺼지고 초기화될 때까지 오류가 꺼짐 상태로 나타납니다.
4) 하드웨어 포인트 손상으로 인해 출력을 켤 수 없습니다.
5) 일반 작동 상태에서는 하드웨어가 손상되지 않습니다. 예상 원인으로 GND로 단락된 출력을 참조하십시오.
1756-OB16D 진단 오류 표
모듈(Module)로의 명령 처리된 출력 상태
모듈(Module)로부터의 출력 데이터 에코 및 표시
로드 없음
출력 확인
1
퓨즈 끊김
1
펄스 테스트
2
오류 예상 원인
켜짐
꺼짐
꺼짐
꺼짐
3
해당 없음
해당 없음
해당 없음
해당 없음
오류
해당 없음
실패
실패
출력이 GND로 단락됨
켜짐
꺼짐
꺼짐
꺼짐
3
해당 없음
해당 없음
해당 없음
해당 없음
오류
해당 없음
실패
실패
출력이 GND로 단락됨
켜짐
꺼짐
켜짐
꺼짐
해당 없음
오류
해당 없음
해당 없음
해당 없음
해당 없음
실패
통과
로드 없음, 출력이 DC+로 단락됨 또는 모듈(Module) 전력 없음
켜짐
4
꺼짐
켜짐
꺼짐
해당 없음
해당 없음
오류
해당 없음
해당 없음
해당 없음
통과
실패
하드웨어 포인트 손상
5
1) 이 모듈(Module)의 전자적 보호는 단락 회로 상태로부터 모듈을 보호하도록 되어 있습니다. 이 보호의 기본 원리는 열 차단입니다. 출력 채널에서 단락 회로 상태가 발생할 경우 이 출력 채널은 열 차단 온도에 도달하는 즉시(몇 밀리초 내에) 전류를 제한합니다. 나머지 채널들의 경우 전력 공급이 최소 탐지 레벨인 19.2V dc 밑으로 떨어지기 때문에 출력 확인 오류 신호에서 잘못된 오류를 생성할 수도 있습니다. 이러한 현상에 영향을 받은 출력 채널은 모듈(Module) 마스터(CPU, 브리지 등)의 지시에 따라 작동하게 됩니다. 그러므로 한 채널에 단락 회로가 발생하면 나머지 채널의 출력 확인 오류 신호를 확인하고 초기화해야 합니다.
2) 펄스 테스트가 실행될 때 모듈(Module) 디스플레이에 순간적인 파동이 나타나는 것은 정상적인 현상입니다.
3) 꺼짐 상태에서는 퓨즈 끊김 오류가 만들어지지 않습니다. 단락 회로가 발생할 경우 출력 포인트가 꺼지고 초기화될 때까지 오류가 꺼짐 상태로 나타납니다.
4) 하드웨어 포인트 손상으로 인해 출력을 켤 수 없습니다.
5) 일반 작동 상태에서는 하드웨어가 손상되지 않습니다. 예상 원인으로 GND로 단락된 출력을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal