PLC 및 SLC 에러 코드(.ERR)
Logix 펌웨어 버전 10.x 이상에서는 PLC 및 SLC™ 메세지 유형(PCCC 메세지)과 관련된 에러에 대해 새 에러 코드를 제공합니다.
이러한 변경으로 인해 RSLogix 5000 소프트웨어에는 많은 에러에 대한 보다 더 의미 있는 설명이 표시됩니다. 이전에 소프트웨어에는 00F0 에러 코드와 관련된 에러에 대한 설명이 표시되지 않았습니다.
또한 이번 변경으로 인해 코드 에러가 다른 컨트롤러(예: PLC-5® 컨트롤러)에서 반환하는 에러와의 일관성이 더욱 향상됩니다.
표에는 R9.x 이전 버전부터 R10.x 이상 버전까지 오류 코드에 대한 변경 사항이 나와 있습니다. 이번 변경의 결과, .ERR 구성원은 각 PCCC 에러에 대해 고유한 값을 반환합니다. 이러한 에러에는 EXERR이 더 이상 필요하지 않습니다.
PLC 및 SLC 에러 코드(16진수)
R9.x 이전 버전 | R10.x 이상 버전 | 설명 | ||
|---|---|---|---|---|
.ERR | .EXERR | .ERR | .EXERR | |
0010 | 1000 | 잘못된 로컬 프로세서의 명령 또는 형식 | ||
0020 | 2000 | 통신 모듈이 작동하지 않음 | ||
0030 | 3000 | 원격 노드가 없거나, 연결이 끊겼거나, 종료됨 | ||
0040 | 4000 | 프로세서가 연결되었으나 폴트가 발생함(하드웨어) | ||
0050 | 5000 | 잘못된 스테이션 번호 | ||
0060 | 6000 | 요청된 펑션 사용 불가 | ||
0070 | 7000 | 프로세서가 프로그램 모드임 | ||
0080 | 8000 | 프로세서의 호환성 파일이 없음 | ||
0090 | 9000 | 원격 노드가 명령을 버퍼링할 수 없음 | ||
00B0 | B000 | 프로세서가 다운로드 중이므로 프로세서에 액세스할 수 없음 | ||
00F0 | 0001 | F001 | 프로세서가 주소를 잘못 변환함 | |
00F0 | 0002 | F002 | 불완전한 주소 | |
00F0 | 0003 | F003 | 잘못된 주소 | |
00F0 | 0004 | F004 | 잘못된 주소 형식 - 기호 없음 | |
00F0 | 0005 | F005 | 잘못된 주소 형식 - 기호의 크기가 장치에서 지원하는 최대 문자 수보다 크거나 0임 | |
00F0 | 0006 | F006 | 목표 프로세서에 주소 파일이 없음 | |
00F0 | 0007 | F007 | 요청된 워드 수에 비해 대상 파일이 너무 작음 | |
00F0 | 0008 | F008 | 요청을 완료할 수 없음 다중 패킷 작업 중 상황이 변경됨 | |
00F0 | 0009 | F009 | 데이터 또는 파일이 너무 큼 메모리 사용 불가 | |
00F0 | 000A | F00A | 목표 프로세서가 요청된 정보를 패킷에 저장할 수 없음 | |
00F0 | 000B | F00B | 권한 에러, 액세스 거부됨 | |
00F0 | 000C | F00C | 요청된 펑션 사용 불가 | |
00F0 | 000D | F00D | 중복 요청 | |
00F0 | 000E | F00E | 명령 실행할 수 없음 | |
00F0 | 000F | F00F | 오버플로, 히스토그램 오버플로 | |
00F0 | 0010 | F010 | 액세스 불가 | |
00F0 | 0011 | F011 | 요청된 데이터 유형이 사용 가능한 데이터와 일치하지 않음 | |
00F0 | 0012 | F012 | 잘못된 명령 파라미터 | |
00F0 | 0013 | F013 | 주소 참조가 삭제된 영역에 있음 | |
00F0 | 0014 | F014 | 알 수 없는 이유로 명령 실행 실패 PLC-3® 히스토그램 오버플로 | |
00F0 | 0015 | F015 | 데이터 변환 에러 | |
00F0 | 0016 | F016 | 1771 랙 어댑터와 통신하는 데 스캐너 사용 불가 | |
00F0 | 0017 | F017 | 모듈과 통신하는 데 어댑터 사용 불가 | |
00F0 | 0018 | F018 | 1771 모듈 응답이 유효하지 않음 | |
00F0 | 0019 | F019 | 라벨 중복 | |
00F0 | 001A | F01A | 파일 소유자 활성 상태 - 파일이 사용 중임 | |
00F0 | 001B | F01B | 프로그램 소유자 활성 상태 - 온라인으로 다운로드하거나 편집하는 사람이 있음 | |
00F0 | 001C | F01C | 디스크 파일이 쓰기 보호되어 있거나 디스크 파일에 액세스할 수 없음(오프라인 전용). | |
00F0 | 001D | F01D | 다른 응용 프로그램에서 디스크 파일 사용 중임 업데이트가 수행되지 않음(오프라인 전용). | |
의견을 작성 부탁드립니다.