출력 상태 탭 1756-OF4, -OF8, OF6CI, -OF6VI

모듈(Module) 속성
대화 상자의
출력 상태
탭에서 다음 모듈에 대한 출력 제한을 구성합니다.
  • 1756-OF4
  • 1756-OF8
  • 1756-OF6CI
  • 1756-OF6VI
모듈(Module)의 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장됩니다. 컨트롤러(Controller)가 모듈(Module)을 구성합니다.
출력 상태
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 구성할 채널을 선택합니다.
  • 프로그램(Program) 모드의 출력 상태를 선택합니다.
  • 사용자 정의 값으로 램핑하도록 선택합니다.
  • 램프 속도를 봅니다.
  • 폴트 모드(Fault Mode)의 출력 상태를 선택합니다.
  • 프로그램(Program) 모드에서 통신 실패 시 출력 응답 방식을 선택합니다.
매개 변수
채널
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
프로그램(Program) 모드의 출력 상태
프로그램(Program) 모드의 출력 상태를 지정합니다.
  • 마지막 상태 유지
    - 현재 출력을 마지막 상태 그대로 유지합니다.
  • 사용자 정의 값
    - 소유자 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환(Transition)되는 경우 사용자 지정 값으로 전환합니다. 상자에 값을 입력합니다.
사용자 정의 값으로 램프
제한
탭에서 지정한
램프 속도
에서 사용자 정의 값으로 출력을 램핑하도록 선택합니다.
램프 속도
램핑 속도를 표시합니다. 출력 램핑이 아날로그 출력 신호를 변경할 수 있는 속도를 제한합니다. 램핑을 통해 출력의 빠른 전환(Transition) 시 출력이 제어하는 외부 모듈(Module)의 손상을 방지합니다.
제한
탭에서
램프 속도
를 설정합니다.
폴트 모드(Fault Mode)의 출력 상태
폴트 모드(Fault Mode)의 출력 상태를 지정합니다.
  • 마지막 상태 유지
    - 현재 출력을 마지막 상태 그대로 유지합니다.
  • 사용자 정의 값
    - 오류 발생 시 사용자 지정 값으로 전환(Transition)합니다. 상자에 값을 입력합니다.
오류 발생 시 출력 모듈(Module)과 해당 컨트롤러(Controller) 간의 통신이 끊어집니다.
통신 실패
프로그램(Program) 모드에서 통신 실패 시 출력 응답 방식을 지정합니다.
  • 출력을 프로그램(Program) 모드 상태로 유지
  • 폴트 모드(Fault Mode) 상태에서 출력 변경
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal