출력 크기 계산(1788-CN2DN)
이 모듈(Module)을 사용하면 I/O 연결의 출력 데이터의 크기를 계산할 수 있습니다. 다음 표는 모듈(Module) 만들기/일반 탭의 출력 크기와 태그(Tag)에 사용된 데이터 유형(Data Type)의 관계를 보여 줍니다.
태그(Tag) 유형 | 출력 크기 | 데이터 유형(Data Type) 이름 | 결과 데이터 유형 구성원 이름 유형 |
출력 | n, 여기서 n의 범위: 1 ~ 123 | AB:1788_CN2DN_QBytes:O:0 (여기서 Q는 nx4로 대체됨) | CommandRegister AB:1788_CN2DN_CommandRegister:O:0 데이터 DINT[n] (n = n - 1) |
출력 | 123 | AB:1788_CN2DN_496Bytes:O:0 | CommandRegister AB:1788_CN2DN_CommandRegister:O:0 데이터 DINT[123] |
의견을 작성 부탁드립니다.