출력 크기 계산(1756-DNB)
다음 표는
모듈(Module) 속성
대화 상자의 일반
탭에 있는 출력 크기
값과 태그(Tag)에 사용된 데이터 유형(Data Type)의 관계를 지정합니다.태그(Tag) 유형 | 출력 크기 | 데이터 유형(Data Type) 이름 | 결과 데이터 유형 구성원 이름 유형 |
출력 | n, 여기서 n의 범위: 1 ~ 123 | AB:1756_DNB_QBytes:O:0 (여기서 Q는 nx4로 대체됨) | CommandRegister AB:1756_DNB_CommandRegister:O:0 데이터 DINT[n] (n = n - 1) |
출력 | 123 | AB:1756_DNB_496Bytes:O:0 | CommandRegister AB:1756_DNB_CommandRegister:O:0 데이터 DINT[123] |
의견을 작성 부탁드립니다.