출력 구성 탭 1756-IF4FXOF2F
이 탭에서 1756-IF4FXOF2F 모듈(Module)의 출력 채널을 구성합니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 구성할 채널을 선택합니다.
- 프로그램 모드의 출력 상태를 선택합니다.
- 사용자 정의 값으로 램핑하도록 선택합니다.
- 램프 속도를 봅니다.
- 폴트 모드(Fault Mode)의 출력 상태를 선택합니다.
- 프로그램(Program) 모드에서 통신이 실패했을 때 출력을 어떻게 처리할지 선택합니다.팁: 모듈(Module)의 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
매개 변수
채널
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
배율
배율 값을 입력합니다.
- 낮음 신호낮음 배율 값을 모듈(Module) 신호 단위로 입력합니다. 이 값은 낮음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
- 낮음 엔지니어링낮음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
- 높음 신호높음 배율 값을 모듈(Module) 신호 단위로 입력합니다. 이 값은 높음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
- 높음 엔지니어링높음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
출력 범위
아날로그 출력 모듈(Module)의 출력 범위를 선택합니다.
- -10 ~ 10V
- 0 - 20mA팁: 이 필드는 비격리 모듈(Module)의 경우에만 나타납니다.
초기화 동안 보류
모듈(Module)이 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보류하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보류 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보류됩니다. 다음과 같을 때 출력이 보유됩니다.
- 전원이 켜질 때(0으로 보류)
- 새로운 연결이 설정될 때(오류 상태에서 벗어나고 이전 구성의 오류 값을 보류)
- 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program)모드에서 실행 모드로 돌아갈 때(프로그램 모드에서의 구성 값을 계속 보류. 출력 상태 탭 참조)
출력 채널을 유지하면 출력과의 컨트롤러(Controller) 동기화가 가능해져 출력이 원활하게 전환(Transition)될 수 있을 뿐만 아니라 제어가 중단되었다가 다시 실행될 때 급격한 과도 상태가 발생하지 않습니다. PID 명령에는 초기값 보류 기능을 사용하는 부드러운 다시 시작 기능이 기본적으로 제공됩니다.
전환(Transition)이 일어날 때 출력이 구성된 보류 값으로 램핑될 수 있습니다. 이 경우 완료될 때까지 또는 컨트롤러(Controller)의 출력 값이 출력 신호의 0.1% 이내가 될 때까지 램핑이 계속됩니다. 초기화 동안 보류 확인란을 선택되지 않으면 출력은 컨트롤러(Controller)에서 명령 처리한 첫 번째 값으로 최대한 빨리 전환됩니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.