출력 구성 탭 - 1756-HSC
이 탭에서 1756-HSC 모듈(Module)에 출력을 구성합니다.
매개 변수
출력
구성할 출력 수를 선택합니다. 이 대화 상자의 다른 모든 파라메터는 선택한 출력에 따라 결정됩니다.
카운터 연결
출력을 할당할 카운터를 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
- Counter에 연결 안 함(기본값).
- 카운터 0에 연결됨
- 카운터 1에 연결됨
한 카운터를 최대 2개의 출력에 할당할 수 있습니다. 그러나, 각 출력은 하나의 카운터에만 할당할 수 있습니다.
폴트 모드(Fault Mode)의 출력 상태
통신 오류 발생 시 출력이 어떤 동작을 취할지 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
- 출력 해제(기본값)
- 출력 설정
- 카운터에서 출력 작업 확인
프로그램(Program) 모드의 출력 상태
프로그램(Program) 모드로 전환 시 출력이 어떤 동작을 취할지 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
- 출력 해제(기본값)
- 출력 설정
- 카운터에서 출력 작업 확인
첫 번째 값 출력 설정
출력이 설정되는 첫 번째 값을 입력합니다. 유효한 값 범위는 0(기본값)에서 16777214까지입니다.
첫 번째 값 출력 해제
출력이 해제되는 첫 번째 값을 입력합니다. 유효한 값 범위는 0(기본값)에서 16777214까지입니다.
두 번째 값 출력 설정
출력이 설정되는 두 번째 값을 입력합니다. 유효한 값 범위는 0(기본값)에서 16777214까지입니다.
두 번째 값 출력 해제
출력이 해제되는 두 번째 값을 입력합니다. 유효한 값 범위는 0(기본값)에서 16777214까지입니다.
프로그램(Program) 모드에서 통신이 실패한 경우
연결이 끊어졌고 소유자 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드인 경우에 출력이 어떻게 설정되어야 할지 옵션으로 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
- 출력을 프로그램(Program) 모드 상태로 유지
- 출력을 폴트 모드(Fault Mode) 상태로 변경
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용
또는 확인
을 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용
을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.도움말
이 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 선택합니다.
추가 참조
의견을 작성 부탁드립니다.