모듈(Module) 배율 및 위치 측정 - 1756-PLS

풀기 값이라고도 하는 롤오버 위치는 확인자에 대한 롤오버 값을 정의합니다. 1756-PLS 모듈(Module)을 도(degree)와 같은 엔지니어링 단위로 작동하도록 구성합니다. 다음 기능은
AB:1756 PLS:C:0
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type) 축(Axis) 하위 구조에 위치합니다.
롤오버 카운트
롤오버 카운트는 1756-PLS 모듈(Module)이 도달할 수 있는 최고 카운트로서 여기에 도달하면 0으로 다시 설정됩니다. 확인자 1회 회전에 대해 RolloverCounts는 4095입니다.
롤오버 위치
롤오버 위치는 1756-PLS 모듈(Module)이 도달할 수 있는 최고 위치로서 여기에 도달하면 0으로 다시 설정됩니다. 예를 들어 도(Degree) 단위로 측정하려면 RolloverPosition을 359로 설정합니다. 다음 표는 RolloverPosition 및 카운트의 예제입니다.
측정 단위
롤오버 위치
롤오버 카운트
도
359
4095
도의 10분의 1
3599
4095
퍼센트
99
4095
퍼센트의 100분의 1
9999
4095
150mm 제품의 밀리미터
149
4095
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal