모듈(Module) 출력 - 1756-HSC

1756-HSC 모듈(Module)에는 쌍으로 격리된 4개의 출력이 있습니다(0과 1, 2와 3). 각 출력은 외부에서 공급하는 최대 30V dc에서 전류를 소싱할 수 있습니다. 출력 쌍 각각에 외부 전원 공급 장치를 연결해야 합니다. 출력은 1A dc를 소싱할 수 있으며 하드웨어를 통해 구동됩니다. 또한 적절한 카운트 값에 도달하면 최대 50ms 후에 켜지거나 꺼집니다.
출력의 켜짐/꺼짐 상태 제어
사용자가 1756-HSC 모듈(Module)의 출력 각각을 자유롭게 켜고 끌 수 있습니다. 카운터에 연결된 출력의 경우 Controller 스캔과 별개로 작동됩니다.
예를 들어 1756-HSC 모듈(Module)을 카운트 값이 2000이 될 때 출력을 켠 후 3000카운트 동안 켜짐 상태를 유지하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 켜짐 값에 2000카운트를 프로그래밍하고 꺼짐 값에 5000카운트를 프로그래밍하면 됩니다.
1756hscoutput1
중요: 카운트 인코더 X1 및 인코더 X4 작업에서는 값을 카운트로 지정합니다(0 ~ 1천 6백만). 속도 측정 모드에서는 주파수로 지정합니다(최대 500KHz).
각 출력에는 켜짐-꺼짐 창을 두 개까지 사용할 수 있습니다.
이들 창은 리딩 에지의 진행에 따라 중복될 수 있습니다. 이 경우 출력 조건으로 한 쪽 창의 켜짐 상태가 유지됩니다.
1756hscoutput2
수동 출력 재정의
래더 로직 응용 프로그램으로 출력을 켜거나 끌 수도 있습니다.
카운터에 출력 할당
구성 데이터 설정을 통해 모듈(Module)의 출력을 다양한 카운터 중 원하는 것에 할당할 수 있습니다. 한 카운터에 최대 2개의 출력을 할당할 수 있습니다. 반면, 출력은 카운터에 한 번만 할당할 수 있습니다. 즉, 한 출력에서 서로 다른 두 카운터를 사용할 수 없습니다.
출력의 작동
1756-HSC 모듈(Module)의 출력을 활성화하여 카운터에 할당하면 이 출력은 켜짐-꺼짐으로 작동합니다.
한 예로, 모듈(Module)이 카운트 값 2000에 도달하면 출력을 켜도록 프로그래밍되어 있는 경우를 가정해 보겠습니다. 여기에 사용자가 3000카운트 동안 출력을 활성화한 다음 끄고자 했습니다. 그러면 결과적으로 출력은 2000카운트에서 켜지고 그 다음 3000카운트 동안 활성화 상태를 유지하다 5000 카운트가 되면 꺼집니다. 켜짐 및 꺼짐 값은 0 주변에서 순환합니다.
속도 측정 모드에서는 각 출력과 관련된 켜짐 및 꺼짐 값이 카운트 값 대신 주파수 값입니다. 켜짐 및 꺼짐 값으로 입력할 수 있는 최대 주파수 값은 500KHz입니다.
1756hscoutput3
중요: 1756-HSC 모듈(Module)의 켜짐-꺼짐 창은 모듈 초기화 이후에 언제든 변경할 수 있습니다.
카운터에 출력 연결
원하는 출력을 모듈(Module) RTB의 어떠한 카운터 입력에든지 연결할 수 있습니다. 연결하면 출력을 사용하여 한 카운터를 초기화하거나 여러 카운터를 계단식으로 만들 수 있습니다. 출력을 이런 방법으로 사용할 경우 해당하는 출력 전압과의 인터페이스에 정확한 입력 터미널을 사용해야 합니다.
이력
1756-HSC 모듈(Module)에는 인코더에 따른 +/- 1 카운트의 고정된 이력이 있습니다. 모듈(Module)이 회전 시 뒤로 이동하면 역방향으로 작동합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal