모듈(Module) 속성 대화 상자 - SERCOS 인터페이스 정보 탭 개요(1756-M03SE, -M08SE, -M16SE, 1768-M04SE, 1784-PM16SE)

이 탭에서 1756-M03SE, 1756-M08SE, 1756-M16SE, 1768-M04SE, 1784-PM16SE 모션 모듈(Module)의 SERCOS 링을 온라인에서 모니터링합니다.
매개 변수
링 통신 Phase
SERCOS 링의 통신 Phase가 표시됩니다.
  • 0 - 링 무결성
  • 1 - 폴링
  • 2 - ID
  • 3 - 구성
  • 4 - 주기적 통신
오류 유형
SERCOS 링의 현재 오류 유형(있는 경우)이 표시됩니다. 값은 다음과 같습니다.
  • 오류 없음
  • 링 열림
  • 통신하지 않음
  • 응답 없음
  • 타이밍 오류
  • 중복 노드
  • 링에 노드가 너무 많음
  • 잘못된 데이터 속도
  • 잘못된 주기 시간
탐지된 보드 속도(Baud Rate)
SERCOS 링에 대한 보드 속도(Baud Rate)를 표시합니다.
새로 고침
이 페이지를 업데이트하려면 이 단추를 선택합니다. 이 정보는 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다.
마법사 만들기
다음 필드는 만들기 마법사를 통해 이 탭을 보는 경우에만 표시됩니다.
필드
설명
다음>
만들기 마법사에서 다음 페이지를 보려면 이 단추를 선택합니다.
<뒤로
만들기 마법사에서 이전 페이지를 보려면 이 단추를 선택합니다.
마침>>
만들기 마법사를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
상태 이름
다음 필드는 모듈(Module) 속성 시트를 통해 이 탭을 보는 경우에만 표시됩니다.
상태
모듈(Module)에 대한 컨트롤러(Controller)의 상태를 표시합니다.
상태 이름
설명
대기
종료 중 발생하는 과도 상태입니다.
오류 발생
모듈(Module)과 통신할 수 없습니다. 오류 상태가 발생하면 연결 탭에 오류가 표시됩니다.
유효성 확인 중
모듈(Module)에 연결하기 전에 발생하는 과도 상태입니다.
연결 중
모듈(Module)에 대한 연결이 구성되는 도중에 발생하는 상태입니다.
실행 중
모듈(Module)이 통신 중이며 모든 기능이 예상대로 작동합니다.
종료 중
연결을 끊는 중입니다.
금지됨
모듈(Module)에 대한 연결이 금지됩니다.
대기 중
다음과 같은 이유로 이 모듈(Module)에 대한 연결이 아직 구성되지 않았습니다.
  • 상위 항목이 아직 모듈(Module)에 연결되지 않았습니다.
  • 상위 항목이 금지되었습니다.
  • 상위 항목에 오류가 있습니다.
오프라인
온라인 상태가 아닙니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal