모듈(Module) 속성 대화 상자 - 스캔 목록 탭 개요(1756-DNB, 1788-DNBO)

이 탭에서 특정 DeviceNet 스캐너의 AutoConfig 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있으며 사용할 할당 크기를 설정할 수 있습니다.
팁: AutoConfig 기능은 스캐너 모드가 유휴이고 AutoConfig 모드가 사용인 경우에만 활성화됩니다.
매개 변수
스캐너 모드
온라인 상태일 때 모듈(Module)의 스캐너 모드가 표시됩니다. 유효 값은 유휴 및 실행입니다. 오프라인 또는 모듈(Module)에 오류 발생 시 이 필드는 공백입니다.
AutoConfig 사용
AutoConfig 기능을 사용하거나 사용하지 않으려면 이 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다. 확인란을 선택하면 I/O 할당 크기를 설정하고 AutoConfig를 사용하도록 설정하기 위한 두 개의 SetAttributeSingle Message가 모듈(Module)에 전송됩니다. 선택을 취소하면 AutoConfig를 사용하지 않는다는 메시지가 모듈(Module)에 전송됩니다.
이 확인란은 스캐너 모드가 유휴인 경우에는 사용할 수 없습니다.
I/O 할당 크기
스캐너가 네트워크에서 발견한 장치 각각에 할당할 입력 및 출력 메모리 맵의 크기를 선택합니다. 유효한 값은 노드당 0 ~ 32바이트입니다.
스캔 목록에 있는 노드
이 노드는 스캐너의 내부 스캔 목록에 있는 장치를 나타냅니다.
새로 고침
이 페이지를 업데이트하려면 이 단추를 선택합니다.
팁: 이 정보는 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다.
팁: 다음 필드는 만들기 마법사를 통해 이 탭을 보는 경우에만 표시됩니다.
다음>
만들기 마법사에서 다음 페이지를 보려면 이 단추를 선택합니다.
<뒤로
만들기 마법사에서 이전 페이지를 보려면 이 단추를 선택합니다.
마침>>
만들기 마법사를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
팁: 다음 필드는 모듈(Module) 속성 시트를 통해 이 탭을 보는 경우에만 표시됩니다.
상태
모듈(Module)에 대한 컨트롤러(Controller)의 상태를 표시합니다.
상태 이름
설명
대기
종료 중 발생하는 과도 상태입니다.
오류 발생
모듈(Module)과 통신할 수 없습니다. 오류 상태가 발생하면 연결 탭에 오류가 표시됩니다.
유효성 확인 중
모듈(Module)에 연결하기 전에 발생하는 과도 상태입니다.
연결 중
모듈(Module)에 대한 연결이 구성되는 도중에 발생하는 상태입니다.
실행 중
모듈(Module)이 통신 중이며 모든 기능이 예상대로 작동합니다.
종료 중
연결을 끊는 중입니다.
금지됨
모듈(Module)에 대한 연결이 금지됩니다.
대기 중
다음과 같은 이유로 이 모듈(Module)에 대한 연결이 아직 구성되지 않았습니다.
상위 항목이 아직 모듈(Module)에 연결되지 않았습니다.
상위 항목이 금지되었습니다.
상위 항목에 오류가 있습니다.
오프라인
온라인 상태가 아닙니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal