모듈(Module) 속성 대화 상자 - RSNetWorx 탭 개요(1756-DNB, 1769-SDN, 1784-PCIDS, 1788-CN2DN, 1788-DNBO, 1788-EN2DN)
탭 사용:
- DeviceNet용 RSNetWorx 실행
- 모듈(Module)에 DeviceNet 파일 연결
- DeviceNet 프로젝트 파일
- DeviceNet 스캐너의 슬롯 번호
매개 변수
DeviceNet 파일
모듈(Module)과 연결할 DeviceNet 파일 이름이 표시됩니다. 기본적으로 이 필드는 비어 있습니다.
찾아보기
모듈(Module)과 연결할 파일을 검색하려면 이 단추를 선택합니다.
찾은 위치
DeviceNet 파일이 발견된 위치가 표시됩니다. 파일이 발견되지 않으면 이 필드는 대화 상자에 나타나지 않습니다.
DeviceNet용 RSNetWorx 실행 단추DeviceNet에 대해 RSNetWorx를 실행하려면 이 단추를 선택합니다. 여기서 DeviceNet 네트워크를 보고 편집할 수 있습니다. 네트워크 데이터는 DeviceNet 파일(*.dnt)에 저장됩니다.
DeviceNet 네트워크의 경우 다음을 지정해야 이 단추를 사용할 수 있습니다.
상태
모듈(Module)에 대한 컨트롤러(Controller)의 상태를 표시합니다.
상태: | 의미: |
대기 | 종료 중 발생하는 과도 상태입니다. |
오류 발생 | 컨트롤러(Controller)가 모듈(Module)과 통신할 수 없음 오류 상태가 발생하면 연결 탭에 오류가 표시됩니다. |
유효성 확인 중 | 모듈(Module)에 연결하기 전에 발생하는 과도 상태입니다. |
연결 중 | 모듈(Module)에 대한 연결이 구성되는 도중에 발생하는 상태입니다. |
실행 중 | 모듈(Module)이 통신 중이며 모든 기능이 예상대로 작동합니다. |
종료 중 | 연결을 끊는 중입니다. |
금지됨 | 모듈(Module)에 대한 연결이 금지됩니다. |
대기 중 | 다음과 같은 이유로 이 모듈(Module)에 대한 연결이 아직 구성되지 않았습니다. 상위 항목이 아직 모듈(Module)에 연결되지 않았습니다. 상위 항목이 금지되었습니다. 상위 항목에 오류가 있습니다. |
오프라인 | 온라인 상태가 아닙니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.