모듈(Module) 속성 대화 상자 - 포트 진단 탭 개요(1756-ENET)
포트 진단 탭에서 이더넷 네트워크 성능의 상태를 봅니다. 수행할 수 있는 작업:
- 8진수 및 패킷 카운터를 봅니다.
- 네트워크 충돌을 봅니다.
- 네트워크 오류를 봅니다.
- 모든 네트워크 상태 카운터를 초기화하여 지웁니다.
매개 변수
1756-ENET 모듈(Module)은 다양한 이더넷 프로토콜 기능의 카운트를 유지합니다. 따라서 사용자는 네트워크가 예상대로 작동하지 않을 때 이 카운트를 검사하여 문제를 진단해 볼 수 있습니다. 카운터 초기화 단추를 사용하면 이 이더넷 카운터가 0으로 초기화되면서 카운트를 다시 시작합니다.
이더넷 카운터
이 네트워크 상태 요소를 사용하면 수신 및 전송된 8진수 및 패킷을 볼 수 있습니다.
충돌
이 네트워크 상태 요소를 사용하면 다음을 기준으로 네트워크 충돌을 볼 수 있습니다.
- 단일 -단일 충돌이 정확히 한 번 발생하고 성공적으로 전송된 프레임의 수
- 다중- 다중 충돌이 두 번 이상 발생하고 성공적으로 전송된 프레임의 수
- 지연- 512비트 시간 이후에 충돌이 발견되고 패킷이 전송된 횟수.
- 과도- 과도한 충돌로 인해 전송이 실패한 프레임의 수
오류
이 네트워크 상태 요소를 사용하면 아래를 기준으로 네트워크 오류를 볼 수 있습니다.
- 정렬- 길이가 8진수 정수가 아닌 수신 프레임의 수
- FCS(Frame Check Sequence)- FCS 검사를 통과하지 않은 수신 프레임의 수
- SQE 테스트- SQE 테스트 오류 메시지가 발생한 횟수
- 지연된 전송- 네트워크 사용량이 많아 지연된 전송의 수
의견을 작성 부탁드립니다.