모듈(Module) 속성 대화 상자 - 채널 B 프로토콜 오류 탭 개요(1756-DHRIO)

이 탭에서 채널 B 프로토콜 오류를 봅니다. 이 탭은 원격 I/O 링크와 원격 I/O 스캐너의 리시버 및 송신기 상태를 평가합니다.
I/O (Input/Output)
Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 수신 오류를 봅니다.
  • 송신 오류를 봅니다.
  • I/O 송신 오류를 봅니다.
  • 카운터를 0으로 초기화합니다.
  • 모든 필드를 모듈의 데이터로 새로 고칩니다.
    모듈(Module)
    컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
    팁: 이 화면의 필드에 관한 설명은
    1756-DHRIO 채널 A 프로토콜 오류 탭 개요
    에서 확인할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal