모듈(Module) 속성 대화 상자 - 채널 B 링크 상태 탭 개요(1756-DHRIO)

이 탭에서 1756-DHRIO 모듈(Module)의 채널 B 상태, 어댑터, 카운터 및 블록 전송 정보를 봅니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 원격 I/O 링크의 링크 상태를 봅니다.
    I/O (Input/Output)
    Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
  • 원격 I/O 링크의 보드 속도를 봅니다.
    Baud Rate
    네트워크 상의 장치 간 통신 속도입니다. 모든 장비가 동일한 Baud Rate로 통신해야 합니다.
  • 허용된 재시도 횟수를 봅니다.
  • 어댑터 정보를 봅니다.
  • 링크 카운터를 봅니다.
  • 블록 전송 카운터를 봅니다.
  • 카운터를 0으로 초기화합니다.
  • 모든 필드를 모듈의 데이터로 새로 고칩니다.
    모듈(Module)
    컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
    팁: 이 화면의 필드에 관한 설명은
    1756-DHRIO 채널 A 링크 상태 탭 개요
    에서 확인할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal