모듈(Module) 속성 대화 상자 - 채널 A 프로토콜 오류 탭 개요(1756-DHRIO)

이 탭에서 채널 A 프로토콜 오류를 봅니다. 이 탭은 원격 I/O 링크와 원격 I/O 스캐너의 리시버 및 송신기 상태를 평가합니다.
I/O (Input/Output)
Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 수신 오류를 봅니다.
  • 송신 오류를 봅니다.
  • I/O 송신 오류를 봅니다.
  • 카운터를 0으로 초기화합니다.
  • 모든 필드를 모듈의 데이터로 새로 고칩니다.
    모듈(Module)
    컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
매개 변수
선택한 채널의 원격 I/O 링크에서 발생하는 프로토콜 오류와 관련된 진단 카운터에는 17개가 있습니다.
수신
다음 오류가 표시됩니다.
오류:
의미:
유휴 오류
리시버가 응답에서 오류를 탐지했습니다.
잘못된 CRC
수신 중에 CRC 오류가 발생했습니다.
CRC(Cyclic Redundancy Check)
CRC(Cyclic Redundancy Check)는 컴퓨터에서 사용되는 오류 확인 기법입니다.
캐리어 탐지 손실 오류
응답 수신 도중 리시버의 캐리어 탐지 신호가 손실되었습니다.
DPLL 오류
리시버가 응답 도중 누락된 전환(Transition)을 확인했습니다.
중단 오류
리시버가 응답 중단을 확인했습니다.
프레임 크기 오류
리시버가 예상보다 큰 응답을 수신했습니다.
8진수 외 정렬 오류
리시버가 8진수로 정렬되지 않은 응답을 수신했습니다.
글리치 오류
리시버 클럭 오류입니다.
오버런 오류
리시버가 응답용으로 할당된 버퍼를 오버런했습니다.
사용 중 오류
리시버가 무시된 프레임을 수신했습니다.
혼선음 감지
링크에서 스캐너에 혼선음이 감지되어 전송을 시작할 수 없습니다.
전송
다음 오류가 표시됩니다.
오류:
의미:
RIO 오류
원격 I/O 포트에서 원격 I/O 프로토콜 링크 계층에서의 데이터 패킷 전송 문제를 발견하여 전송을 종료했습니다.
언더런
스캐너에서 요청 언더런을 확인했습니다.
I/O
다음 오류가 표시됩니다.
오류:
의미:
마스크 데이터 불일치
응답 크기가 마스크 크기 표시기와 일치하지 않습니다.
어댑터 크기 중복
응답 랙 크기가 스캐너가 인식하고 있는 것보다 작습니다.
어댑터 주소 불일치
응답의 어댑터 주소가 요청의 어댑터 주소와 일치하지 않습니다.
주소
PLC-5/SLC 용어입니다. 파일, 요소 및 비트 주소(예: N:7/0)는 더 이상 ControlLogix에 존재하지 않습니다. 대신 메모리가 할당되며 Tag를 사용하여 이름이 지정됩니다.
온라인에 어댑터가 너무 많음
원격 I/O 포트에서 원격 I/O 링크에 어댑터가 너무 많다는 것을 발견했습니다.
새로 고침
모듈(Module) 데이터가 있는 모든 필드를 새로 고치려면 이 단추를 선택합니다.
카운터 초기화
모든 카운터를 0으로 초기화하려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal