모듈(Module) 속성 대화 상자 - 채널 A 링크 상태 탭 개요(1756-DHRIO)

이 탭에서 채널 A 링크 상태, 어댑터, 카운터 및 블록 전송 정보를 봅니다. 이 탭은 1756-DHRIO 모듈(Module)에 해당합니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 원격 I/O 링크의 링크 상태를 봅니다.
    I/O (Input/Output)
    Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
  • 원격 I/O 링크의 보드 속도를 봅니다.
    Baud Rate
    네트워크 상의 장치 간 통신 속도입니다. 모든 장비가 동일한 Baud Rate로 통신해야 합니다.
  • 허용된 재시도 횟수를 봅니다.
  • 어댑터 정보를 봅니다.
  • 링크 카운터를 봅니다.
  • 블록 전송 카운터를 봅니다.
  • 카운터를 0으로 초기화합니다.
  • 모든 필드를 모듈의 데이터로 새로 고칩니다.
    모듈(Module)
    컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
매개 변수
링크 상태
대상 채널에 연결된 원격 I/O 링크의 상태가 표시됩니다.
  • 온라인
  • 새 스캔 목록 구성
    현재 채널의 RIO 스캐너에 새 스캔 목록을 설정하는 중
  • 오프라인(스캔 목록 없음)
    현재 채널의 RIO 스캐너에 스캔 목록이 없음
  • 모든 금지된 어댑터
    스캔 목록의 모든 어댑터가 금지된 상태임
  • 랙 중복
    RIO 스캐너가 주소 중복이 있음을 확인했습니다.
    주소
    PLC-5/SLC 용어입니다. 파일, 요소 및 비트 주소(예: N:7/0)는 더 이상 ControlLogix에 존재하지 않습니다. 대신 메모리가 할당되며 Tag를 사용하여 이름이 지정됩니다.
  • 중복 스캐너
    둘 이상의 스캐너가 I/O 제어 시도 중
  • 최대 장치 수 초과
    RIO 스캐너에서 너무 많은 장치를 탐지함
  • 전송 오류
    RIO 스캐너에 전송 오류 발생
  • 의사 인터럽트
    RIO 스캐너가 알 수 없는 인터럽트를 탐지함
  • 어댑터 없음
    RIO 스캐너에서 발견한 어댑터 없음
  • 혼선음 감지
    링크에서 스캐너에 혼선음이 감지되어 전송을 시작할 수 없습니다.
보드 속도(Baud Rate)
선택한 채널에 대해 원격 I/O 링크의 보드 속도(Baud Rate)를 표시합니다.
  • 57.6K(RIO 보드 속도(Baud Rate) 기본값)
  • 115.2K
  • 230.4K(DH+ 보드 속도(Baud Rate) 기본값)
    팁:
    Logix Designer
    응용 프로그램은 사용자가 1756-DHRIO의 하위 모듈(Module)을 만들 때 RIO에 구성된 채널을 자동으로 탐지합니다. 채널 A와 B 모두 DH+를 사용하는 경우 1756-DHRIO 모듈(Module) 아래에 하위 모듈을 만들 수 없습니다. 두 채널 모두에 대해 RIO를 선택한 경우 사용할 하위 모듈(Module)에 대해 원하는 채널을 선택해야 합니다.
다시 시도 허용
스캐너에서 어댑터가 오류 상태임을 선언하기까지 어댑터와 통신을 시도할 횟수를 표시합니다.
어댑터
필드:
표시되는 내용:
오류 발생
스캐너가 탐지한 오류 상태 어댑터의 수
온라인
최소한 한 번 이상 응답한 어댑터의 수
금지됨
금지된 고유 스캔 목록 항목의 수
고유
스캔 목록에서 고유 어댑터의 수 스캔 목록에 어댑터를 여러 번 넣어 스캔 빈도를 높일 수 있습니다.
링크 카운터
다음은 선택한 채널의 원격 I/O 링크와 관련된 진단 카운터입니다.
필드:
표시되는 내용:
링크 다시 시도
링크에서 수행되는 실제 다시 시도 횟수
보낸 Message
보낸 요청의 수
받은 Message
올바른 응답의 수
어댑터 시간 초과
어댑터가 할당된 정상적인 응답 시간 내에서 응답을 실패한 횟수
중복 스캐너
둘 이상의 스캐너가 I/O 제어 시도 중
블록 전송 카운터
다음은 선택한 채널의 블록 전송(BT)과 관련된 진단 카운터입니다.
카운터:
의미:
요청 시간 초과
BT 요청이 4초 내에 응답을 얻지 못했습니다.
체크섬 오류
BT 응답 체크섬이 스캐너에서 계산된 체크섬과 일치하지 않았습니다.
유형 불일치
스캐너에서 읽기를 요청했지만 쓰기 응답을 받았습니다.
길이 불일치
스캐너가 BT 모듈(Module)과 다른 길이를 요청했습니다.
임의 제공
스캐너가 BT 모듈(Module)에서 예상하지 못한 BT 요청을 수신했습니다.
쓰기 실패
쓰기에 대한 응답의 상태 바이트가 쓰기 오류를 나타냈습니다.
바이트
8비트 집합으로 구성된 메모리 내 저장 위치입니다.
모듈(Module)에서 너무 많은 데이터 요청
스캐너는 X 워드 쓰기를 제공했지만 BT 모듈(Module)은 X+ 워드를 요청했습니다.
재설정
모든 링크 카운터를 0으로 초기화하려면 이 단추를 선택합니다.
새로 고침
모듈(Module) 데이터가 있는 모든 필드를 새로 고치려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal