복구 가능한 Minor Fault
부 폴트(Minor Fault) 발생 위치: | 이 필드에는 다음 사항이 표시됩니다. | 표시할 수 있는 항목: |
디지털 모듈(Module) | 임계값을 초과하는 멀티캐스트 CRC 오류 | 멀티캐스트 CRC 오류가 너무 많이 발생하여 모듈(Module)에서 현재 삽입된 슬롯을 혼동하고 있습니다. |
RA/GA 잘못 비교함 오류 | ||
멀티캐스트 리시버 사용 안 함 | ||
아날로그 입력 모듈(Module) | 채널 오류 | 최소한 하나 이상의 채널에서 보정 중, 범위 미달 또는 범위 초과 |
아날로그 출력 모듈(Module) | 채널 오류 |
|
소프트웨어 구성과 실제 물리적 하드웨어가 크게 다른 경우(소프트웨어는 디지털 모듈에 대해 구성되었는데 실제 물리적 모듈은 아날로그 모듈인 경우), 이 소프트웨어는 다음과 같은 일반적인 오류 상태만 표시할 수 있습니다.
오류
제어 시스템 하드웨어 또는 소프트웨어에 의해 발견된 문제 또는 오류입니다. 오류는 오류 코드 또는 오류 비트로 구분됩니다.
- 복구할 수 없는 오류
- 복구할 수 있는 오류
- 없음
의견을 작성 부탁드립니다.