제한 탭 1756-OF4, -OF8
모듈(Module) 속성
대화 상자의 제한
탭에서 1756-OF4 및 1756-OF8 아날로그 출력 모듈에 대한 출력 제한을 구성합니다. 제한 탭에서는 장비 손상을 방지할 수 있는 고정 및 램프 제한을 구성할 수 있습니다.제한
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.- 고정 제한을 입력합니다.
- 실행 모드 중에 램핑을 사용하도록 설정합니다.
- 램프 속도를 입력합니다.
- 고정 경보를 사용하지 않도록 설정하거나 래치합니다.
- 조건이 중단된 후에도 높음 및 낮음 제한 경보를 유지합니다.
- 조건이 중단 후에도 속도 경보를 유지합니다.
매개 변수
채널
경보 구성 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추를 선택합니다.
제한
다음에 대해 제한 값을 입력합니다.
- 높음 고정- 제어 프로세스 중에 출력 채널이 도달할 수 있는 최고값을 입력합니다.
- 낮음 고정- 제어 프로세스 중에 출력 채널이 도달할 수 있는 최저값을 입력합니다.
실행 모드의 램프
이 확인란을 선택하면 실행 모드 중에 램핑할 수 있습니다. 현재 출력 레벨과 수신된 새로운 출력 값 사이에 램핑이 발생합니다. 출력은 구성된 램프 속도 제한으로 35ms에 한 번씩 변경될 수 있습니다.
램프 속도
출력에 허용되는 최대 변경 속도를 엔지니어링 단위/초로 입력합니다. 실행 모드의 램프를 선택한 경우 램프 속도 제한 경보를 트리거하는 포인트 역할도 합니다. 또한 프로그램 또는 폴트 모드의 사용자 정의 값으로 램핑하기 위해 이 램프 속도 제한을 사용할 수도 있습니다. 편집할 수 없는 램프 속도의 복사본이 출력 상태 탭에 표시됩니다.
실행 모드
로직을 실행 중이고 입력이 읽혀지며 프로그램(Program)이 스캔되고 출력에 전원이 공급/차단되는 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 편집 작업은 제한됩니다. 키스위치가 원격 상태이면 컨트롤러(Controller)는 원격 실행 모드가 됩니다.
프로그램(Program) 모드
로직은 실행 중이 아니고 출력이 제어되지 않으며 편집 작업은 사용 가능한 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 키스위치가 원격 상태이면 컨트롤러(Controller)는 원격 프로그램(Program) 모드가 됩니다.
Fault Mode
Fault Routine 또는 Controller 오류 처리기 Program에서 처리되지 않는 Major Fault가 발생하는 경우 전환되는 Controller 모드입니다. 프로그램 모드와 거의 비슷하게 Controller가 작동하지만 오류 조건을 해결하지 않으면 실행 모드로 돌아갈 수 없습니다.
모든 경보 사용 안 함
현재 채널에 경보를 사용하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 그 아래의 모든 경보 항목이 사용되지 않도록 설정됩니다.
높음 고정 및 낮음 고정 경보(위 참조)도 사용할 수 없게 되지만 제한 자체는 계속 유효하므로 사용 안 함 확인란 위에 표시됩니다.
제한 경보 래치
조건이 중단된 후에도 높음 및 낮음 제한 경보를 유지하려면 이 확인란을 선택합니다. 높음 및 낮음 제한 경보는 요청된 출력 레벨이 한 쪽 제한을 넘는 경우(> 높음 또는 < 낮음)에 설정됩니다.
비율 경보 래치
조건이 중단된 후에도 비율 경보를 유지하려면 이 확인란을 선택합니다. 채널 샘플 간에 최소한의 입력 변화가 발생하면 램프 속도 경보가 설정됩니다.
언래치
인접 경보 조건을 언래치하려면 이 단추를 클릭합니다. 채널의 모든 경보를 언래치하려면 모두 언래치를 선택합니다.
슬라이더 막대
이 막대를 사용하여 프로세스에 대해 프로세스 제한 트리거 값이 설정된 상태를 보기 쉽게 표시합니다. 프로세스 경보 플래그를 끌어서 트리거 포인트를 조절할 수도 있습니다.
팁:
트리거 포인트를 정수 단위로만 변경하려면 Shift 키를 누른 상태에서 슬라이더 표시줄의 마커를 끌면 됩니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.