제한 스위치별 원래 위치-1756-PLS
확인자의 축(Axis)에 상대적 0 포인트(원래 위치)를 결정하는 것 이외에도 각 제한 스위치에 상대적 0 포인트를 결정할 수 있습니다. 다음 세 가지 기능이 제한 스위치의 원래 위치를 결정합니다.
- 0 오프셋
- 미리 설정
- 위로/아래로 이동
0 오프셋
확인자의 축(Axis)에서 시작 포인트를 알고 있는 경우에는 ZeroOffset을 사용합니다. 예를 들어 제한 스위치의 0 위치가 시스템의 10도 포인트에 있는 경우에는 1756-PLS 모듈(Module)을 제한 스위치 ZeroOffset 값 10도로 구성하여 제한 스위치 0 위치를 시스템의 0 위치와 일치시킬 수 있습니다.
ZeroOffset 값은 +/- 롤오버 위치로 제한됩니다. 예를 들어 엔지니어링 단위로 도를 사용하는 경우 최대 엔지니어링 단위는 359도이며, ZeroOffset은 -359 ~ +359 사이의 값으로 구성할 수 있습니다.
1756-PLS 모듈(Module)은 전력 공급이 끊어졌을 때는 ZeroOffset 값을 저장하지 않습니다. 이 값을 ControlLogix 컨트롤러(Controller)에 저장하고 제한 스위치 구성 데이터가 있는 1756-PLS 모듈(Module)에 다운로드해야 합니다.
미리 설정
입력 활성화를 통해 제한 스위치에 대한 상대적 시작 포인트를 설정하려면 미리 설정 구성원을 사용합니다.
예를 들어 1756-PLS 모듈(Module)을 입력이 켜질 때 위치를 0도로 설정하도록 구성할 수 있습니다. 1756-PLS 모듈(Module)은 현재 ZeroOffset 값을 이 숫자로 대체합니다.
미리 설정이 발생하면 1756-PLS 모듈(Module)이 현재 위치를 미리 정의되어 있는 미리 설정 값으로 변경합니다. 그리고 1756-PLS 모듈(Module)에서 ZeroOffset 값을 다시 계산합니다. 새로운 ZeroOffset 값은 다음 미리 설정이 발생할 때까지 유지되는 일시적인 값입니다.
PresetInput 구성원으로 1756-PLS 모듈(Module)은 어느 입력이 미리 설정 이벤트를 활성화했는지 알 수 있습니다.
미리 설정을 사용하려면 다음 스텝(Step)을 수행해야 합니다.
- 미리 설정 값을 설정합니다.예를 들어 입력이 켜졌을 때 위치를 0으로 만들려면 이 값을 0으로 설정합니다.
- PresetInput을 설정합니다.예를 들어 입력 3이 미리 설정 이벤트를 트리거하도록 하려면 이 값을 3으로 설정합니다.
- 미리 설정 기능을 활성화합니다(ArmPreset 구성원을 1로 설정합니다).
미리 설정 값은 RolloverPosition 이하로 제한됩니다. 예를 들어 위치 단위로 도를 사용하는 경우 미리 설정 값의 범위는 0 ~ 359도입니다.
위로/아래로 이동
위로/아래로 이동 기능은 시스템 설치 중의 비중이 낮은 변화까지 반영되도록 1756-PLS 모듈(Module)의 설정값을 정확하게 조정하는 기능입니다.
한 예로 이동 중에 확인자가 미끄러짐으로 인해 위치가 +5도 변경된 경우를 들 수 있습니다. 이럴 때 NudgeUp 구성원으로 설정값을 수정함으로써 원래 위치로 이동시킬 수 있습니다.
1756-PLS 모듈(Module)은 위로 이동 입력 ID로 어느 입력이 이 Message로 구성된 위로 이동 값을 사용하는지 알 수 있습니다.
위로 이동 오프셋 값은 위로 이동이 사용될 때 제한 스위치 0 오프셋에 추가되는 (엔지니어링) 단위의 수를 결정합니다.
예를 들어 현재 엔지니어링 단위로 도를 사용하는 경우 위로 이동을 사용할 때마다 위치가 +1도가 변화하도록 위로 이동 오프셋을 구성할 수 있습니다. 따라서 0 오프셋을 5도 이동시키려면 위로 이동 단추를 5번 클릭하면 됩니다.
1756-PLS 모듈(Module)은 아래로 이동 입력 ID로 어느 입력이 이 Message로 구성된 아래로 이동 값을 사용하는지 알 수 있습니다.
아래로 이동 오프셋 값은 아래로 이동이 사용될 때 제한 스위치 0 오프셋에 추가되는 단위 수(엔지니어링 또는 원시)를 결정합니다. 이 기능은 위로 이동 오프셋과 비슷하게 동작합니다. 아래로 이동으로 위치가 감소하게 하려면 아래로 이동 오프셋 값을 음수로 입력합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.