입력 크기 계산(1788-CN2DN)
이 모듈(Module)을 사용하면 I/O 연결의 입력 데이터의 크기를 계산할 수 있습니다. 다음 표는
모듈(Module) 만들기/일반
탭의 입력 크기와 태그(Tag)에 사용된 데이터 유형(Data Type)의 관계를 보여 줍니다.태그(Tag) 유형 | 입력 크기 | 데이터 유형(Data Type) 이름 | 결과 데이터 유형 구성원 이름 유형 |
입력 | n , 여기서 n 의 범위:1 ~ 124 | AB:1788_CN2DN_QBytes:I:0 (여기서 Q 는nx4로 대체됨) | StatusRegister: AB: 1788_CN2DN_StatusRegister:I:0 데이터 DINT[n] (n = n - 1) |
입력 | 124 | AB:1788_CN2DN_500Bytes:I:0 | StatusRegister: AB: 1788_CN2DN_StatusRegister:I:0 데이터 DINT[124] |
의견을 작성 부탁드립니다.