입력 및 출력 크기(1771-ACN15 및 1771-ACNR15)

Logix Designer
응용 프로그램에서 모듈(Module)을 만들 때 입력 및 출력 크기를 입력해야 합니다. 설정할 때 섀시에 있는 슬롯의 수와 사용 중인 슬롯 주소 지정 모드를 고려합니다. 주소 지정 모드는 섀시의 DIP 스위치를 통해 설정되며 2 슬롯, 1 슬롯 또는 1/2 슬롯이 될 수 있습니다. 각 슬롯(1 슬롯 주소 지정 모드에서 슬롯 0부터 시작)은 입력 Word 및/또는 출력 Word가 하나씩 할당됩니다(16비트, I/O 그룹 하나).
I/O 그룹은 입력 및/또는 출력 이미지 테이블에서 Word 각각에 해당하는 입력 및/또는 출력 그룹입니다.
RSLogix 소프트웨어의 섀시 크기, 슬롯 주소 지정 모드, 입력 및 출력 크기 설정을 이해하는 데 있어서 표를 지침으로 활용할 수 있습니다.
섀시 크기
2 슬롯 주소 지정
1 슬롯 주소 지정
1/2 슬롯 주소 지정
4 슬롯
2
4
8
8 슬롯
4
8
16
12 슬롯
6
12
24
16 슬롯
8
16
32
다음은
Logix Designer
응용 프로그램에서 1 슬롯의 주소 지정 모드와 입력 및 출력 크기 설정이 어떤 관련이 있는지 보여 주는 예제입니다.
1 슬롯 주소 지정을 사용하는 8 슬롯 섀시의 경우 16비트 입력 및/또는 출력 Word 데이터 8개가 제작, 사용됩니다. 따라서 4 슬롯 섀시를 1 슬롯 주소 지정으로 설정하면 입력 및 출력 모듈(Module)의 물리적 위치에 따라 입력 및/또는 출력 크기를 1 ~ 4 사이로 지정하게 될 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal