확인자 축(Axis)의 원래 위치 - 1756-PLS

다음 세 가지 기능으로 확인자 축(Axis)의 상대적 0 포인트(원래 위치)를 측정합니다. 이 세 가지 기능은 모듈(Module)의 구성 태그(Tag)에 있습니다. 다음 기능은
AB:1756 PLS:C:0
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type) 축(Axis) 하위 구조에 위치합니다. 이들 기능을 사용하여 확인자에서 측정된 1756-PLS 모듈(Module) 위치를 시스템의 위치와 동기화(보정 또는 원위치)합니다.
  • 0 오프셋
  • 미리 설정
  • 위로/아래로 이동
0 오프셋
확인자 축(Axis)의 시작 포인트를 알고 있는 경우 이 기능을 사용합니다. 예를 들어 확인자의 0 위치가 시스템의 10도 포인트에 있는 경우에는 1756-PLS 모듈(Module)을 ZeroOffset 값 10도로 구성하여 1756-PLS 0 위치를 시스템의 0 위치와 일치시킬 수 있습니다.
ZeroOffset 값은 +/- 롤오버 위치로 제한됩니다. 예를 들어 엔지니어링 단위로 도를 사용하는 경우 최대 위치는 359도이며, ZeroOffset은 -359 ~ +359 사이의 값으로 구성할 수 있습니다.
1756-PLS 모듈(Module)은 전력 공급이 끊어졌을 때는 ZeroOffset 값을 저장하지 않습니다. 사용자가 직접 ControlLogix 컨트롤러(Controller)에 값을 저장하고 구성 데이터가 있는 1756-PLS 모듈(Module)에 다운로드해야 합니다.
미리 설정
입력 활성화를 통해 확인자의 축(Axis)에 대한 상대적 시작 포인트를 설정하려면 이 미리 설정 구성원을 사용합니다. 예를 들어 1756-PLS 모듈(Module)이 입력이 켜질 때 현재 위치가 0도가 되게 ZeroOffset를 변경하도록 구성할 수 있습니다. 1756-PLS 모듈(Module)은 현재 ZeroOffset 값을 이 숫자로 대체합니다.
미리 설정이 발생하면 1756-PLS 모듈(Module)이 현재 위치를 미리 정의되어 있는 미리 설정 값으로 변경합니다. 그리고 1756-PLS 모듈(Module)에서 ZeroOffset 값을 다시 계산합니다. 새로운 ZeroOffset 값은 다음 미리 설정이 발생할 때까지 유지되는 일시적인 값입니다.
PresetInput으로 1756-PLS 모듈(Module)은 어느 입력이 미리 설정 이벤트를 활성화했는지 알 수 있습니다.
미리 설정을 사용하려면 다음 스텝(Step)을 수행해야 합니다.
  1. 미리 설정 값을 설정합니다.
    예를 들어 입력이 켜졌을 때 위치를 0으로 만들려면 이 값을 0으로 설정합니다.
  2. PresetInput을 설정합니다.
    예를 들어 입력 3이 미리 설정 이벤트를 트리거하도록 하려면 이 값을 3으로 설정합니다.
  3. 미리 설정 기능을 활성화합니다(ArmPreset 구성원을 1로 설정합니다).
    미리 설정 값은 RolloverPosition 이하로 제한됩니다. 예를 들어 위치 단위로 도를 사용하는 경우 미리 설정 값의 범위는 0 ~ 359도입니다.
  4. ApplyPreset을 설정합니다.
  5. 구성을 모듈(Module)에 전송합니다.
위로/아래로 이동
위로/아래로 이동 데이터 유형(Data Type)은 시스템 설치 중의 비중이 낮은 변화까지 반영되도록 1756-PLS 모듈(Module)의 설정값을 정확하게 조정하는 기능입니다.
한 예로 이동 중에 확인자가 미끄러짐으로 인해 위치가 +5도 변경된 경우를 들 수 있습니다. 이럴 때 NudgeUp으로 설정값을 수정함으로써 원래 위치로 끌어올릴 수 있습니다.
NudgeUpInput이 켜짐일 때 NudgeUpOffset 값이 ZeroOffset에 추가된 단위의 수를 결정합니다.
예를 들어 현재 위치 단위로 도를 사용하는 경우 NudgeUpInput이 활성화될 때마다 위치가 +1도가 변화하도록 NudgeUpOffset을 구성할 수 있습니다. 따라서 0 오프셋을 5도 이동시키려면 NudgeUp 단추를 5번 선택하면 됩니다.
NudgeUpInput으로 1756-PLS 모듈(Module)은 어느 입력이 NudgeDownOffset을 활성화했는지 알 수 있습니다.
위로 이동을 사용하려면 다음 스텝(Step)을 수행해야 합니다.
  1. NudgeUpOffset 값을 설정합니다.
  2. NudgeUpInput을 설정합니다.
  3. ArmNudgeUp 구성원을 1로 설정하여 NudgeUp 기능을 활성화합니다.
NudgeDownInput으로 1756-PLS 모듈(Module)은 NudgeDownOffset 사용 시 어느 입력이 조정되었는지 알 수 있습니다. NudgeDownInput이 켜짐일 때 NudgeDownOffset 값이 ZeroOffset에 추가된 단위의 수(엔지니어링 또는 원시)를 결정합니다. 이 기능은 NudgeUpOffset과 비슷하게 동작합니다.
  1. NudgeDownOffset을 NudgeUp과 반대 방향으로 동작하게 하려면 NudgeDownOffset에 음수를 입력합니다.
  2. NudgeDownInput을 설정합니다.
  3. ArmNudgeDown 구성원을 1로 설정하여 NudgeDown 기능을 활성화합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal