확장 에러 코드
Logix Designer 응용 프로그램이 확장 에러 코드에 대해 어떠한 텍스트도 표시하지 않습니다.
표에는 오류 코드 0001에 대한 확장 오류 코드가 나열되어 있습니다.
확장 에러 코드(16진수) | 설명 |
|---|---|
0100 | 사용 중인 연결 |
0103 | 전송 지원되지 않음 |
0106 | 소유권 충돌 |
0107 | 연결 찾지 못함 |
0108 | 잘못된 연결 유형 |
0109 | 잘못된 연결 크기 |
0110 | 모듈 구성되지 않음 |
0111 | EPR 지원되지 않음 |
0113 | MSG 쓰기 실패 |
0114 | 잘못된 모듈 |
0115 | 잘못된 장치 유형 |
0116 | 잘못된 버전 |
0118 | 유효하지 않은 구성 형식 |
011A | 응용 프로그램 연결에서 벗어남 |
0203 | 연결 타임아웃 |
0204 | 연결되지 않은 메세지 타임아웃 |
0205 | 연결되지 않은 보내기 파라미터 에러 |
0206 | 메세지 너무 큼 |
0301 | 버퍼 메모리 없음 |
0302 | 대역폭 사용 불가 |
0303 | 사용 가능한 화면 없음 |
0305 | 서명 일치하지 않음 |
0311 | 포트 사용 불가 |
0312 | 링크 주소 사용 불가 |
0315 | 유효하지 않은 세그먼트 유형 |
0317 | 연결 예약되지 않음 |
표에는 오류 코드 001F에 대한 확장 오류 코드가 나열되어 있습니다.
확장 에러 코드(16진수) | 설명 |
|---|---|
0203 | 연결 타임아웃 |
표에는 오류 코드 0004 및 0005에 대한 확장 오류 코드가 나열되어 있습니다.
확장 에러 코드(16진수) | 설명 |
|---|---|
0000 | 확장 상태가 메모리를 벗어남 |
0001 | 확장 상태가 인스턴스를 벗어남 |
표에는 오류 코드 00FF에 대한 확장 오류 코드가 나열되어 있습니다.
확장 에러 코드(16진수) | 설명 |
|---|---|
2001 | 과도한 IOI |
2002 | 잘못된 파라미터 값 |
2018 | 세마포 거부 |
201B | 크기 너무 작음 |
201C | 유효하지 않은 크기 |
2100 | 권한 실패 |
2101 | 유효하지 않은 키 스위치 위치 |
2102 | 유효하지 않은 암호 |
2103 | 암호 발행되지 않음 |
2104 | 주소가 범위를 벗어남 |
2105 | 주소 및 개수가 범위를 벗어남 |
2106 | 사용 중인 데이터 |
2107 | 유형이 유효하지 않거나 지원되지 않음 |
2108 | 컨트롤러가 업로드 또는 다운로드 모드임 |
2109 | 배열 차원 수를 변경하려고 시도 |
210A | 유효하지 않은 기호 이름 |
210B | 기호 없음 |
210E | 검색 실패 |
210F | 태스크를 시작할 수 없음 |
2110 | 쓸 수 없음 |
2111 | 읽을 수 없음 |
2112 | 공유 루틴은 편집할 수 없음 |
2113 | 컨트롤러가 폴트 모드임 |
2114 | 실행 모드 금지됨 |
의견을 작성 부탁드립니다.