에러 코드
Logix Designer 응용 프로그램이 전체 설명을 표시하지 않는 경우도 있습니다.
에러 코드(16진수) | 설명 | 소프트웨어에 표시되는 내용 |
|---|---|---|
0001 | 연결 실패(확장된 에러 코드) | 설명과 동일 |
0002 | 리소스 부족 | |
0003 | 유효하지 않은 값 | |
0004 | IOI 구문 에러(확장 에러 코드 참조) | |
0005 | 대상을 알 수 없음, 클래스 지원되지 않음, 인스턴스 정의되지 않음 또는 구조 요소 정의되지 않음(확장 에러 코드 참조) | |
0006 | 패킷 공간 부족 | |
0007 | 연결 끊어졌음 | |
0008 | 서비스 지원되지 않음 | |
0009 | 데이터 세그먼트 에러 또는 잘못된 속성 값 | |
000A | 속성 목록 에러 | |
000B | 상태 이미 존재함 | |
000C | 객체 모델 충돌 | |
000D | 객체 이미 존재함 | |
000E | 속성 값 설정될 수 없음 | |
000F | 권한 거부됨 | |
0010 | 장치 상태 충돌 | |
0011 | 응답이 맞지 않음 | |
0012 | 원시 조각화 | |
0013 | 명령 데이터 부족 | |
0014 | 속성 지원되지 않음 | |
0015 | 데이터 너무 많음 | |
001A | 브리지 요청 너무 큼 | |
001B | 브리지 응답 너무 큼 | |
001C | 속성 목록 부족 | |
001D | 잘못된 속성 목록 | 설명과 동일 |
001E | 포함된 서비스 에러 | |
001F | 연결 관련 실패(확장 에러 코드 참조) | |
0022 | 잘못된 응답 수신됨 | |
0025 | 키 세그먼트 에러 | |
0026 | 잘못된 IOI 에러 | |
0027 | 목록에 포함된 예기치 않은 속성 | |
0028 | DeviceNet 에러 - 잘못된 구성원 ID | |
0029 | DeviceNet 에러 - 구성원 설정할 수 없음 | |
00D1 | 모듈이 실행 상태 아님 | 알 수 없는 에러 |
00FB | 메세지 포트 지원되지 않음 | |
00FC | 메세지 데이터 유형 지원되지 않음 | |
00FD | 메세지가 초기화되지 않음 | |
00FE | 메세지 타임아웃 | |
00FF | 일반 에러(확장 에러 코드 참조) |
의견을 작성 부탁드립니다.