로직 활성화 제한 스위치 동작 - 1756-PLS

제한 스위치는 특정한 조건의 발생에 대해 제한 스위치 동작을 관리하는 로직 사용과 결합하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어 AndEnableInput 구성원이 꺼져 있을 때는 제한 스위치 출력이 켜지지 않게 하려는 경우에 And 사용 기능을 사용할 수 있습니다.
다음의 로직 사용 기능을 제한 스위치와 결합할 수 있습니다.
  • And 사용
  • 펄스 사용
  • 창 사용
  • Timer 사용
  • RPM
이들 기능은 제한 스위치 동작에 영향을 주지 않도록 비활성화할 수 있습니다.
And 사용
이 기능은 확인자가 하한-상한 설정값 내에 있고 입력 포인트가 켜짐인 경우에 출력이 켜지고 꺼지도록 활성화합니다.
이 그림은 제한 설정값이 구성된 출력이 입력 동작에 따라 켜지고 꺼지는 경우를 보여 줍니다.
1756plsandenable
And 사용을 사용할 경우 입력이 켜짐일 때만 설정값 내의 출력이 켜집니다. 입력이 꺼지면 출력도 꺼집니다.
펄스 사용
확인자가 설정값을 입력할 때 입력이 이미 켜짐 상태라면 이 펄스 사용 기능에 의해 출력이 켜집니다. 이 그림은 확인자 회전이 켜짐 설정값에 도달했을 때 입력이 이미 켜짐 상태이기 때문에 하한 및 상한 설정값이 구성된 출력이 켜지는 경우를 보여 줍니다.
1756plspulseenable
펄스 사용을 사용할 경우 출력이 활성화된 후에는 입력이 꺼지더라도 설정값 내의 출력은 켜짐 상태를 유지합니다.
창 사용
창 사용을 사용하면 따로 구성된 창 내에서 입력이 켜질 때 설정값 내의 출력이 켜지도록 할 수 있습니다. 일반적으로 출력 설정값은 확인자 회전의 입력 창을 따라갑니다.
한 예로, 조립 라인에서 한 부품이 특정 포인트에 이르렀을 때 입력이 켜지고, 현재 작업에서 창 사용 기능을 사용하기 때문에 같은 조립 라인에서 나중에 출력도 켜져 리벳이 이 부품에 박히게 되는 과정을 들 수 있습니다.
이 그림은 창 사용 및 켜짐(ON)-꺼짐(OFF) 설정값이 구성된 확인자 회전을 보여 줍니다.
1756plswinenable
WindowedEnableInput에 지정된 입력 포인트가 WindowedEnableLowLimit와 WindowedEnableHighLimit 사이에서 켜져야 다음 확인자 회전을 위해 LimitSwitchOutput이 활성화됩니다. ArmWindowedEnable 구성원을 1로 설정해야 1756-PLS 모듈(Module)에서 창 사용 기능을 사용할 수 있습니다.
Timer 사용
Timer 사용은 출력이 켜짐 상태를 유지하는 시간을 제한합니다. OnTimeMaxMs 구성원으로 출력이 켜짐 상태를 유지할 기간을 설정합니다. OnTimeMaxMs를 0으로 설정하면 출력은 Timer에 의해 제한되지 않습니다. 시간이 만료되면 확인자 위치가 설정값 내에 있더라도 출력이 꺼집니다. 또한 출력은 두 번째 그림과 같이 Timer의 만료 여부에 관계없이 상한 설정값에서 꺼집니다.
1756plswinenable2
RPM
RPM 사용을 통해 1756-PLS 모듈(Module)에서 RPMEnableLowLimit 값 미만의 속도와 RPMEnableHighLimit 값을 넘는 속도에서 출력을 끌 수 있습니다.
일반적으로 시동 중에 출력이 켜지지 않도록 하려면 RPM 상한-하한을 구성해야 합니다. 다음 표는 1756-PLS 모듈(Module)에서 일반적으로 사용되는 RPM 하한 및 상한 값입니다.
RPM 사용 하한
RPM 사용 상한
결과
0
1000
RPM 0 ~ 1,000에서 출력 활성화
-1000
1000
RPM -1,000 ~ 1,000에서 출력 활성화
-32768
32767
모든 RPM에서 출력 활성화
1000
0
RPM 0 ~ 1,000에서 출력 비활성화
확인자 회전을 뒤로 지정하려면 RPM 사용 하한 및 상한 값으로 음의 값을 사용합니다.
RPM 하한
RPM 하한은 출력 활성화에 필요한 확인자 RPM 최소값을 결정합니다. 예를 들어 RPM 최소값을 10으로 설정할 경우 확인자 속도가 10RPM 미만이면 출력이 비활성화됩니다.
RPM 상한
RPM 최대값은 출력을 활성화하는 확인자 RPM 최대값을 결정합니다. 예를 들어 RPM 최대값을 1000으로 설정할 경우 확인자 속도가 1,000RPM을 넘으면 출력이 비활성화됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal