진단 탭 1756-OB8EI
이 진단 탭을 사용하여 1756-OB8EI 모듈(Module)에서 각 출력 포인트에 대해 전기 퓨즈를 초기화할 수 있습니다.
매개 변수
전자 퓨즈
이 단추를 사용하면 각 출력 포인트에 대해 전기 퓨즈를 초기화할 수 있습니다.
이 기능은 두 가지 진단을 결합한 것으로서 항상 사용하도록 설정됩니다. 출력 포인트에 열 과부하가 발생했는지 또는 출력 포인트에 트립된 전기 퓨즈가 있는지 탐지하는 기능입니다.
과부하는 모듈(Module)이 과다한 전류 흐름으로 인해 과열되는 경우에 발생합니다. 출력이 접지로 직접 단락된 경우에는 단락 트립 진단이 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.