카운터 구성 - 1756-HSC

이 탭에서 1756-HSC 모듈(Module)의 채널 0과 채널 1에 카운터를 구성합니다.
매개 변수
팁: 다음 파라메터 정의는 두 채널에 동일하며 채널마다 특정한 값이 적용됩니다.
작동 모드
모듈(Module)의 수신 펄스를 읽을 때 사용할 모드를 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
  • 카운터 모드(기본값)
  • 인코더 x1 모드
  • 인코더 x4 모드
  • 카운터 사용 안 함
  • 주파수 모드
1756-HSC 시리즈 B 모듈(Module)은 다음 중에서 선택할 수 있는 추가 모드를 가집니다.
  • 기간 비율 모드
  • 연속 비율 모드
저장 모드
카운트 및 카운터 동작의 저장에 사용할 모드를 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
  • 저장 모드 없음(기본값)
  • 저장 및 계속 모드
  • 저장, 대기 및 다시 시작 모드
  • 저장 및 초기화, 대기 및 시작 모드
  • 저장 및 초기화 및 시작 모드
롤오버
카운터가 0으로 초기화되면서 카운트를 다시 시작하게 되는 값을 입력합니다. 유효한 값 범위는 0(기본값)에서 16777214까지입니다.
팁:
작동 모드가 1756-HSC 시리즈 A 모듈(Module)에서 주파수 모드일 때 이 값은 0이어야 합니다.
작동 모드가 1756-HSC 시리즈 B 모듈(Module)에서 주기적 속도 모드 또는 연속 속도 모드일 때 이 값은 0이어야 합니다.
미리 설정
모듈(Module)이 카운트를 시작하는 채널 미리 설정 값을 입력합니다. 유효한 값 범위는 0(기본값)에서 16777214까지입니다.
중요: 이 값은 롤오버 값보다 클 수 없습니다.
팁: 작동 모드가 1756-HSC 시리즈 B 모듈(Module)에서 주기적 속도 모드 또는 연속 속도 모드일 때 이 값은 0이어야 합니다.
계수기
여러 입력 기간을 측정하는 값을 입력합니다. 이렇게 하면 측정 정확도가 높아집니다. 입력하는 값은 모듈(Module)과 작동 모드 설정을 기준으로 합니다.
1756-HSC 시리즈 A 모듈(Module)의 경우:
  • 배율 값은 주파수 모드에서만 사용됩니다.
  • 유효 값 범위는 10ms의 배수로 0(기본값)에서 2000ms입니다.
  • 작동 모드가 주파수 모드 이외의 모드로 설정된 경우 이 값을 0으로 설정해야 합니다.
1756-HSC 시리즈 B 모듈(Module)의 경우:
  • 작동 모드가 카운터 모드, 인코더 x1 모드, 인코더 x4 모드 또는 주파수 모드로 설정된 경우 10ms의 배수로 0(기본값)에서 2000ms 사이의 값을 입력합니다.
  • 작동 모드가 주기적 속도 모드 또는 연속 속도 모드일 때 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 또는 256을 입력합니다.
  • 작동 모드가 카운터 사용 안 함일 때 이 값은 0이어야 합니다.
필터 A 사용
채널에서 필터 A를 사용하게 하려면 이 확인란을 선택합니다.
필터 B 사용
채널에서 필터 B를 사용하게 하려면 이 확인란을 선택합니다.
필터 Z 사용
채널에서 필터 Z를 사용하게 하려면 이 확인란을 선택합니다.
Z 값 반전
카운트를 저장할 때 사용하는 Z 펄스를 반전하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 저장 모드를 선택한 경우에만 활성화됩니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용
또는
확인
을 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우).
적용
을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
이 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal