부동 소수점 모드의 1756-IF4FXOF2F의 출력 채널 구성
부동 소수점 모드의 1756-IF4FXOF2F의 출력 채널을 구성하려면 이 절차를 사용합니다.
- 구성하려는 채널의 채널 단추를 선택합니다.
- 다음에 대해 적절한 배율 값을 입력합니다.
- 낮음 신호
- 낮음 엔지니어링
- 높음 신호
- 높음 엔지니어링
- 출력 범위목록 상자에서 드롭다운 화살표를 클릭하여 원하는 출력 범위를 선택합니다.
- 모듈(Module)이 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보류하도록 하려면초기화 동안 보류확인란을 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보류 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보류됩니다.
- 선택:
- 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
- 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
- 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
- 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.