IP 주소 및 BOOTP 설정 구성(1756-ENET, 1794-AENT/A)

  1. IP 주소, BOOTP/DHCP 설정, 포트 속도 및 이중을 구성하려면:
    1. 컨트롤러(Controller)에서 온라인으로 이동합니다.
    2. 컨트롤러(Controller) 분류
      에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음
      속성
      을 선택합니다.
    3. 포트 구성
      탭을 선택합니다.
    4. IP 주소 상자에 네트워크에 있는 모듈의 IP 주소를 입력합니다.
      주소
      PLC-5/SLC 용어입니다. 파일, 요소 및 비트 주소(예: N:7/0)는 더 이상 ControlLogix에 존재하지 않습니다. 대신 메모리가 할당되며 Tag를 사용하여 이름이 지정됩니다.
      이 값은
      일반
      탭에 입력된 IP 주소와 일치해야 합니다.
      일반
      탭에서 이 값이 잘못되어 있고 이더넷 모듈(Module)이 로컬 섀시가 아닌 네트워크에 있는 경우 컨트롤러(Controller)가 모듈에 도달할 수 없습니다.
      다른 IP 주소로 이더넷 모듈(Module)을 다시 구성하는 경우
      설정
      을 선택하면 모듈과의 통신이 끊어질 수 있습니다. 이 문제는
      일반
      탭으로 이동하여 새 IP 주소를 설정하고 컨트롤러(Controller)로 다시 다운로드하면 해결됩니다.
    5. 서브넷 마스크
      에 모듈의 올바른 서브넷 마스크를 입력합니다.
      서브넷 마스크
      서브넷 주소 지정은 한 사이트가 여러 물리적 네트워크에 대해 단일 넷 ID를 사용하도록 허용하는 IP 주소 스키마의 확장입니다. 클래스를 통해 IP 주소를 넷 ID와 호스트 ID로 나눔으로써 사이트 외부 라우팅이 계속됩니다. 사이트 안에서는 사용자 지정 넷 ID 부분과 호스트 ID 부분으로 다시 나누는 데 서브넷 마스크가 사용됩니다. 이 필드에는 기본적으로 0.0.0.0이 설정되어 있습니다.
      예를 들어 Network 2, 클래스 B 네트워크를 사용하고 다른 물리적 네트워크를 추가하는 경우, 다음 서브넷 마스크를 선택하면 2개의 추가적인 넷 ID 비트가 추가되어 4개의 물리적 네트워크가 허용됩니다.
      11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
      넷 ID를 확장하는 데 클래스 B 호스트 ID의 2비트가 사용됩니다. 서브넷 마스크 비트가 1인 호스트 ID 부분의 각각의 고유한 비트 조합은 다른 물리적 네트워크를 지정합니다. 새 구성은 다음과 같습니다.
      1756enetex
      호스트 D 및 E가 포함된 2차 네트워크가 추가되었습니다. 게이트웨이 G2는 네트워크 2.1을 네트워크 2.2에 연결합니다. 호스트 D 및 E는 게이트웨이 G2를 사용하여 네트워크 2.2에 없는 호스트와 통신합니다. 호스트 B 및 C는 게이트웨이 G를 사용하여 네트워크 2.1에 없는 호스트와 통신합니다. B가 D와 통신할 때 G(B를 위해 구성된 게이트웨이)는 G2를 통해 데이터를 B에서 D로 라우팅합니다.
    6. FactoryTalk Linx Gateway
      주소
      에 모듈의 올바른 주소를 입력합니다.
      주소
      PLC-5/SLC 용어입니다. 파일, 요소 및 비트 주소(예: N:7/0)는 더 이상 ControlLogix에 존재하지 않습니다. 대신 메모리가 할당되며 Tag를 사용하여 이름이 지정됩니다.
    7. 도메인 이름
      에 올바른 도메인 이름을 입력합니다.
      도메인 이름
      도메인 이름의 형식은 다음과 같습니다.
      • a.b.c.d
      • a.b.c
      • a.b
      • a
      a, b, c, d는 문자, 숫자와 하이픈만 포함할 수 있습니다. 총 문자 수는 "."를 포함하여 48자 이하여야 합니다. 잘못된 이름을 입력한 경우 소프트웨어에서 이 이름을 수락하지 않으며 오류 메시지를 표시합니다.
      맨 끝자를 제외한 도메인 이름의 모든 부분은 숫자로 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 형식이 가능합니다.
      • xyz.xxx.yyy.com
      • 123.xxx.yyy.com
      • 123.123.123.com
      • 123.123.com
      그러나 다음은 허용되지 않습니다.
      • 123.123.123.123(올바르지 않음)
    8. 호스트 이름
      에 올바른 호스트 이름을 입력합니다.
    9. 모듈의 1차 DNS 서버 주소를 입력합니다.
      1차/2차 DNS 서버 주소
      이 구성 옵션을 통해 서버에서 텍스트 기반 주소를 수락하고 데이터베이스 검색을 수행하여 해당 주소를 네트워크에서 사용할 수 있는 IP 주소로 변환합니다. 메시지에서 호스트 이름 주소를 사용하는 경우, 대상 컨트롤러(Controller)로 전송하려면 가능한 방법을 통해 IP 주소로 변환해야 합니다. Controller에 DNS 서버 주소가 구성되어 있는 경우, 호스트 이름 주소를 가져와 대상 Module의 IP 주소로 변환하고 Message를 전송할 수 있도록 만드는 데 DNS 서버가 사용됩니다. 2개의 필드는 기본적으로 0.0.0.0으로 설정되어 있습니다.
      IP 주소의 각 8진수는 0에서 255 사이여야 합니다. 첫 번째 8진수는 127이거나 223보다 큰 수가 될 수 없습니다.
    10. 모듈의 2차 DNS 서버 주소를 입력합니다.
      1차/2차 DNS 서버 주소
      이 구성 옵션을 통해 서버에서 텍스트 기반 주소를 수락하고 데이터베이스 검색을 수행하여 해당 주소를 네트워크에서 사용할 수 있는 IP 주소로 변환합니다. 메시지에서 호스트 이름 주소를 사용하는 경우, 대상 컨트롤러(Controller)로 전송하려면 가능한 방법을 통해 IP 주소로 변환해야 합니다. Controller에 DNS 서버 주소가 구성되어 있는 경우, 호스트 이름 주소를 가져와 대상 Module의 IP 주소로 변환하고 Message를 전송할 수 있도록 만드는 데 DNS 서버가 사용됩니다. 2개의 필드는 기본적으로 0.0.0.0으로 설정되어 있습니다.
      IP 주소의 각 8진수는 0에서 255 사이여야 합니다. 첫 번째 8진수는 127이거나 223보다 큰 수가 될 수 없습니다.
  2. 모듈(Module)을 수동으로 구성하려면
    Bootp 활성화
    의 선택을 취소하여 BOOTP를 비활성화합니다.
    BOOTP가 활성화되면 모듈(Module)은 네트워크의 BOOTP 서버에서 구성을 동적으로 가져오고 여기에서 구성한 주소를 무시합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
  3. 온라인 상태에서 IP 주소, 도메인 이름 및 BOOTP 상태 변경 내용을 설정하려면
    설정
    을 선택합니다. 온라인 상태에서 모듈(Module)의 IP 주소, 도메인 이름 및 Bootp 상태를 다시 읽어 오려면
    새로 고침
    을 선택합니다.
    팁: 모듈(Module)의 다른 탭 중 하나의 변경 사항으로 인해
    적용
    단추가 활성화된 경우,
    적용
    을 선택할 때 이 탭에서 수행한 구성 편집 사항은 모듈로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal