부동 소수점 모드의 1756-IT6I 및 -IT6I2 구성

이 절차를 사용하여 부동 소수점 모드의 1756-IT6I 및 -IT6I2 모듈(Module)을 구성합니다.
  1. 구성할 채널에 대한 채널 단추를 선택합니다.
  2. 다음에 대해 적절한 배율 값을 입력합니다.
    • 낮음 신호
    • 낮음 엔지니어링
    • 높음 신호
    • 높음 엔지니어링
  3. RTS
    상자에서 위쪽/아래쪽 화살표를 선택하여
    RTS(Real Time Sample)
    기간을 밀리초 단위로 입력합니다.
  4. 원하는 온도 배율 단추를 선택합니다.
  5. 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 입력 작동 범위를 선택합니다
  6. 센서 유형
    상자에서 아래쪽 화살표를 선택하여 아날로그 신호를 온도 값으로 선형화할 열전쌍 유형을 선택합니다.
  7. 보정 편차에 적절한 오프셋 값을 입력합니다.
  8. 노치 필터
    상자에서 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 필터 주파수를 선택합니다
  9. 디지털 필터
    상자에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 필터 시간 상수를 밀리초 단위로 선택합니다.
  10. 냉 접점 센서를 사용하지 않는 경우,
    냉 접점 사용 안 함
    상자를 선택합니다.
  11. 모듈(Module)에 배선을 연결할 때 RTB를 사용하지 않는 경우,
    원격 CJ 보상
    상자를 선택합니다.
  12. 냉 접점 오프셋
    상자에 온도 계산 중 냉 접점 센서의 부정확도를 보상하기 위해 냉 접점 입력에 추가할 값을 입력합니다.
  13. 확인
    을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal