부동 소수점 모드의 1756-IR6I 구성
부동 소수점 모드의 1756-IR6I를 구성하려면:
- 채널 단추를 선택하여 원하는 채널을 구성합니다.
- 다음에 대해 적절한 배율 값을 입력합니다.
- 낮음 신호
- 낮음 엔지니어링
- 높음 신호
- 높음 엔지니어링
- RTS상자에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 선택하여RTS(Real Time Sample)기간을 입력합니다.
- 원하는 온도 배율 단추를 선택합니다.
- 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 입력 작동 범위를 선택합니다.
- 아래쪽 화살표를 선택하여 센서를 선택합니다.
- 보정 편차에 적절한 오프셋 값을 입력합니다.
- 노치 필터상자에서 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 필터 주파수를 선택합니다.
- 디지털 필터상자에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 필터 시간 상수를 선택합니다.
- 10 Ohm구리 오프셋상자에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 선택하여 구리 입력에 대한 보상을 추가할 값을 선택합니다.
- 확인을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.