부동 소수점 모드의 1756-IF6I 및 -IF6CIS 구성
이 절차를 사용하여 부동 소수점 모드의 1756-IF6I 및 1756-IF6CIS를 구성합니다.
- 구성할 채널에 대한 채널 단추를 선택합니다.
- 다음에 대해 적절한 배율 값을 입력합니다.
- 낮음 신호
- 낮음 엔지니어링
- 높음 신호
- 높음 엔지니어링
- 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 입력 작동 범위를 선택합니다
- 보정 편차에 적절한 오프셋 값을 입력합니다.
- 노치 필터상자에서 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 필터 주파수를 선택합니다
- 디지털 필터상자에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 선택하여 원하는 필터 시간 상수를 밀리초 단위로 선택합니다.
- RTS상자에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 선택하여 RTS(Real Time Sample) 기간을 밀리초 단위로 입력합니다.
- 확인을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.