부동 소수점 모드의 1756-IF4FXOF2F 구성
현재 응용 프로그램에 맞게 채널 레벨 구성을 만듭니다.
부동 소수점 모드의 1756-IF4FXOF2F를 구성하려면
- 컨트롤러(Controller) 분류에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음속성을 선택합니다.
- 모듈(Module) 속성대화 상자에서구성탭을 선택합니다.
- 구성할 채널을 선택하려면채널단추를 선택합니다.
- 다음에 대해 적절한 배율 값을 입력합니다.
- 낮음 신호
- 낮음 엔지니어링
- 높음 신호
- 높음 엔지니어링
- 입력 범위상자에서 원하는 입력 작동 범위를 선택합니다.
- 디지털 필터상자에서 원하는 필터 시간 상수(밀리초)를 선택합니다.
- RTS상자에 RTS(Real Time Sample) 기간을 밀리초 단위로 입력합니다.
- 적용을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나확인을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.