비격리 아날로그 입력 모듈(Module) 구성 1756-IF8 및 1756-IF16, 정수

현재 응용 프로그램에 맞게 채널 레벨 구성을 만듭니다.
비격리 아날로그 입력 모듈(Module)(정수)을 구성하려면:
    1. 컨트롤러(Controller) 분류
      에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음
      속성
      을 선택합니다.
    2. 모듈(Module) 속성
      대화 상자에서
      구성
      탭을 선택합니다.
    3. 구성할 채널을 선택하려면
      채널
      단추를 선택합니다.
    입력 범위
    상자에서 각 채널에 대한 입력 작동 범위를 선택합니다.
  1. RTS
    상자에서 모듈(Module)이 입력 채널을 스캔하는 빈도를 나타내는 RTS(Real Time Sample) 기간(밀리초)을 선택 또는 입력합니다.
  2. 모듈(Module) 필터(-3 dB)
    상자에서 전체 모듈에 대한 필터 주파수를 선택합니다. 이 필터는 지정된 주파수에서 시작되는 입력 신호를 감쇠시킵니다.
    1. 적용
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나
      확인
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal