비격리 아날로그 입력 모듈(Module) 구성 1756-IF8 및 -IF16, 부동 소수점

현재 응용 프로그램에 맞게 채널 레벨 구성을 만듭니다.
비격리 아날로그 입력 모듈(Module)(부동 소수점)을 구성하려면:
    1. 컨트롤러(Controller) 분류
      에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음
      속성
      을 선택합니다.
    2. 모듈(Module) 속성
      대화 상자에서
      구성
      탭을 선택합니다.
    3. 구성할 채널을 선택하려면
      채널
      단추를 선택합니다.
    배율
    영역에서 다음 항목에 대해 적절한 배율 값을 입력합니다.
    • 낮음 신호
    • 낮음 엔지니어링
    • 높음 신호
    • 높음 엔지니어링
  1. RTS
    상자에서 모듈(Module)이 입력 채널을 스캔하는 빈도를 나타내는 실시간 샘플(Real Time Sample, RTS) 기간(밀리초)을 선택 또는 입력합니다.
  2. 입력 범위
    상자에서 원하는 입력 작동 범위를 선택합니다.
  3. 센서 오프셋
    상자에서 보정 편차에 대해 적절한 오프셋 값을 선택합니다.
  4. 디지털 필터
    상자에서 원하는 필터 시간 상수(밀리초)를 선택 또는 입력합니다.
  5. 모듈(Module) 필터(-3 dB)
    상자에서 전체 모듈에 대한 필터 주파수를 선택합니다. 이 필터는 지정된 주파수에서 시작되는 입력 신호를 감쇠시킵니다.
    1. 적용
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나
      확인
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal