1756 격리 부동 소수점 아날로그 출력 모듈(Module) 구성

현재 응용 프로그램에 맞게 채널 레벨 구성을 만듭니다.
격리 부동 소수점 아날로그 출력 모듈(Module)을 구성하려면:
    1. 컨트롤러(Controller) 분류
      에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음
      속성
      을 선택합니다.
    2. 모듈(Module) 속성
      대화 상자에서
      구성
      탭을 선택합니다.
    3. 구성할 채널을 선택하려면
      채널
      단추를 선택합니다.
    배율
    영역에서 다음 항목에 대해 적절한 배율 값을 입력합니다.
    • 낮음 신호
    • 낮음 엔지니어링
    • 높음 신호
    • 높음 엔지니어링
  1. 센서 오프셋
    상자에 보정 편차에 대해 적절한 오프셋 값을 입력합니다.
  2. 모듈(Module)이 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보류되도록 하려면
    초기값 보류
    확인란을 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보류 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보류됩니다.
    1. 적용
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나
      확인
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal