구성 탭 1756-OF6CI, -OF6VI, 정수

이 탭에서 1756-OF6CI 및 1756-OF6VI 격리, 정수, 아날로그 출력 모듈(Module)을 구성합니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 구성할 채널을 선택합니다.
  • 모듈(Module)이 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보유하도록 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보유 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보유됩니다.
  • 오류 상태를 구성합니다.
  • 사용자 오류 상태 값을 입력합니다.
  • 오류 발생 시 현재 출력 값에서 오류 값으로 램프 속도 제한으로 램핑하도록 설정합니다.
  • 모듈(Module)이 프로그램(Program) 상태로 들어갈 때 출력이 전환(Transition)될 값을 설정합니다.
  • 프로그램(Program) 모드에서 통신이 실패했을 때 출력을 어떻게 처리할지 선택합니다.
    팁: 모듈의 구성 정보가 컨트롤러에 저장되고 컨트롤러에서
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
    모듈을 구성합니다.
    모듈(Module)
    컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
매개 변수
채널
구성 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추를 선택합니다.
초기화 동안 보류
모듈(Module)이 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보류하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보류 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보류됩니다. 다음과 같을 때 출력이 보유됩니다.
  • 전원이 켜질 때(0으로 보류)
  • 새로운 연결이 설정될 때(오류 상태에서 벗어나고 이전 구성의 오류 값을 보류)
    연결
    네트워크와 장치 사이의 링크입니다.
  • 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program)모드에서 실행 모드로 돌아갈 때(프로그램 모드에서의 구성 값을 계속 보류. 출력 상태 탭 참조)
출력 채널을 유지하면 출력과의 컨트롤러(Controller) 동기화가 가능해져 출력이 원활하게 전환(Transition)될 수 있을 뿐만 아니라 제어가 중단되었다가 다시 실행될 때 급격한 과도 상태가 발생하지 않습니다.
전환(Transition)이 일어날 때 출력이 구성된 보류 값으로 램핑될 수 있습니다. 이 경우 완료될 때까지 또는 컨트롤러(Controller)의 출력 값이 출력 신호의 0.1% 이내가 될 때까지 램핑이 계속됩니다. 초기화 동안 보류 확인란을 선택되지 않으면 출력은 컨트롤러(Controller)에서 명령 처리한 첫 번째 값으로 최대한 빨리 전환됩니다.
오류 상태
선택:
목적(출력 채널이 다음과 같이 동작하도록 구성):
보류
마지막 출력 값을 유지합니다.
사용자
소유자 컨트롤러(Controller)와의 연결이 끊어진 경우 특정 값으로 이동합니다. 이 단추를 선택할 경우 오류 발생 시 출력에서 사용할 값을 사용자 오류 값에 입력해야 합니다.
사용자 오류 값
오류 상태 필드에서 사용자를 선택한 경우 모듈(Module)이 오류 상태에 들어갈 때 출력이 전환(Transition)될 값을 입력합니다.
이 필드는 오류 상태 필드에서 보류를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
오류로 램프
오류가 발생했을 때 현재 출력 값에서 오류 값까지 램프 속도 제한으로 램핑하도록 할 출력 포인트에 대해 이 확인란을 선택합니다. 오류로 램프를 구성할 때 다음 두 조건이 설정되어야 합니다.
  • 오류 감지에 오류 값을 사용하려면 오류 상태가 "사용자"로 설정되어야 합니다.
  • 최대 램프 속도가 0이 아닌 값이어야 합니다.
이 확인란을 선택하면 램프 속도로 속도 제한을 사용하게 됩니다.
이 필드는 오류 상태 필드에서 보류를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
프로그램(Program) 상태
선택:
목적(출력 채널이 다음과 같이 동작하도록 구성):
보류
마지막 출력 값을 유지합니다.
사용자
소유자 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환되면 특정 값으로 이동합니다. 이 단추를 선택할 경우 사용자 프로그램(Program) 값에 값을 입력해야 합니다.
사용자 프로그램(Program) 값
모듈(Module)이 프로그램(Program) 상태로 들어갈 때 출력이 전환(Transition)될 값을 설정합니다.
이 필드는 프로그램(Program) 상태 필드에서 보류를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
프로그램(Program)으로 램프
컨트롤러(Controller)에서 프로그램(Program) 명령이 수신되었을 때 현재 출력 값에서 프로그램 값까지 현재 속도 제한으로 램핑하도록 할 출력 포인트에 대해 이 확인란을 선택합니다. 프로그램(Program)으로 램프를 구성할 때 다음 두 조건이 설정되어야 합니다.
  • 프로그램(Program) 모드에서 프로그램 값을 사용하려면 프로그램 상태가 "사용자"로 설정되어야 합니다.
  • 최대 램프 속도가 0이 아닌 값이어야 합니다.
이 확인란을 선택하면 램프 속도로 램프 속도 제한을 사용하게 됩니다.
이 필드는 프로그램(Program) 상태 필드에서 보류를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
속도 제한(Counts/S)
각 출력 포인트에 대해 출력 신호의 최대 변경 속도를 입력합니다. 이 필드는 초당 카운트로 표시됩니다. 램핑 출력은 약 35ms에 한 번씩 업데이트됩니다.
통신 실패
프로그램(Program) 모드에서 통신 실패 시 다음과 같이 동작합니다.
선택:
목적:
출력을 프로그램(Program) 모드 상태로 유지
기존 프로그램(Program) 모드 상태에서 출력을 전환(Transition)하지 않습니다.
출력을 폴트 모드 상태로 변경
Fault Mode
Fault Routine 또는 Controller 오류 처리기 Program에서 처리되지 않는 Major Fault가 발생하는 경우 전환되는 Controller 모드입니다. 프로그램 모드와 거의 비슷하게 Controller가 작동하지만 오류 조건을 해결하지 않으면 실행 모드로 돌아갈 수 없습니다.
오류 발생 시 출력이 구성된 폴트 모드(Fault Mode)가 되도록 합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal