구성 탭 1756-OF4, 1756-OF8, 정수

모듈(Module) 속성
대화 상자의
구성
탭에서 정수 모드에서 작동하는 1756-OF4 및 1756-OF8 비격리 아날로그 출력 모듈을 구성합니다. 모듈(Module)의 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장됩니다. 컨트롤러(Controller)가 모듈(Module)을 구성합니다.
구성
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 구성할 채널을 선택합니다.
  • 사용 출력 값이 채널 데이터에 대한 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 채널의 출력 값을 보류하도록 선택합니다.
  • 오류 상태를 구성합니다.
  • 사용자 오류 상태 값을 입력합니다.
  • 속도 제한에서 오류가 발생했을 때 현재 출력 값에서 오류 값까지 램핑하도록 합니다.
  • 모듈(Module)이 프로그램(Program) 상태로 들어갈 때 출력이 전환(Transition)될 값을 설정합니다.
  • 프로그램(Program) 모드에서 통신 실패 시 출력 동작을 지정합니다.
매개 변수
채널
구성 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추를 선택합니다.
초기화 동안 보류
모듈(Module)이 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보유하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보유 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보유됩니다. 다음과 같을 때 출력이 보유됩니다.
  • 전원이 켜질 때(0으로 보류)
  • 새로운 연결이 설정될 때(오류 상태에서 벗어나고 이전 구성의 오류 값을 보류)
  • 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드에서 실행 모드로 돌아갈 때(프로그램 모드에서의 구성 값을 계속 보유.
    출력 상태
    탭 참조)
출력 채널을 유지하면 출력과의 컨트롤러(Controller) 동기화가 가능해져 출력이 원활하게 전환(Transition)될 수 있을 뿐만 아니라 제어가 중단되었다가 다시 실행될 때 급격한 과도 상태가 발생하지 않습니다.
전환(Transition)이 일어날 때 출력이 구성된 보류 값으로 램핑될 수 있습니다. 이 경우 완료될 때까지 또는 컨트롤러(Controller)의 출력 값이 출력 신호의 0.1% 이내가 될 때까지 램핑이 계속됩니다. 초기화 동안 보류 확인란을 선택되지 않으면 출력은 컨트롤러(Controller)에서 명령 처리한 첫 번째 값으로 최대한 빨리 전환됩니다.
오류 상태
오류 상태를 선택합니다.
  • 보류
    - 출력 채널이 마지막 출력 값을 유지합니다.
  • 사용자
    - 소유자 컨트롤러(Controller)에 대한 연결이 끊긴 경우 출력 채널이 사용자 정의 값으로 이동합니다.
    사용자
    를 선택한 경우
    사용자 오류 값
    상자에 사용자 정의 값을 입력합니다.
사용자 오류 값
오류 상태
상자에서
사용자
를 선택한 경우 모듈(Module)이 오류 상태에 들어갈 때 출력이 전환(Transition)될 값을 입력합니다.
이 필드는
오류 상태
상자에서
보류
를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
오류로 램프
오류가 발생했을 때 현재 출력 값에서 오류 값까지 램프 속도 제한으로 램핑하도록 할 출력 포인트에 대해 이 확인란을 선택합니다.
오류로 램프를 구성할 때 다음 두 조건이 설정되어야 합니다.
  • 오류 감지에 오류 값을 사용하려면 오류 상태가 "사용자"로 설정되어야 합니다.
  • 최대 램프 속도가 0이 아닌 값이어야 합니다.
이 확인란을 선택하면 램프 속도로 속도 제한을 사용하게 됩니다.
이 필드는
오류 상태
상자에서
보류
를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
프로그램(Program) 상태
프로그램(Program) 상태를 선택합니다.
  • 보류
    - 출력 채널이 마지막 출력 값을 유지합니다.
  • 사용자
    - 소유자 컨트롤러(Controller)에 대한 연결이 끊긴 경우 출력 채널이 사용자 정의 값으로 이동합니다.
    사용자
    를 선택한 경우
    사용자 오류 값
    상자에 사용자 정의 값을 입력합니다.
사용자 프로그램(Program) 값
모듈(Module)이 프로그램(Program) 상태로 들어갈 때 출력이 전환(Transition)될 사용자 정의 값을 입력합니다.
이 필드는
프로그램(Program) 상태
상자에서
보류
를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
프로그램(Program)으로 램프
컨트롤러(Controller)에서 프로그램(Program) 명령이 수신되었을 때 현재 출력 값에서 프로그램 값까지 현재 속도 제한으로 램핑하도록 할 출력 포인트에 대해 이 확인란을 선택합니다. 프로그램(Program)으로 램프를 구성할 때 다음 두 조건이 설정되어야 합니다.
  • 프로그램(Program) 모드에서 프로그램 값을 사용하려면 프로그램 상태가 "사용자"로 설정되어야 합니다.
  • 최대 램프 속도가 0이 아닌 값이어야 합니다.
이 확인란을 선택하면 램프 속도로 램프 속도 제한을 사용하게 됩니다.
이 필드는
프로그램(Program) 상태
상자에서
보류
를 선택한 경우 사용할 수 없습니다.
속도 제한(Counts/S)
각 출력 포인트에 대해 출력 신호의 최대 변경 속도를 입력합니다. 이 필드는 초당 카운트로 표시됩니다. 램핑 출력은 약 35ms에 한 번씩 업데이트됩니다.
통신 실패
프로그램(Program) 모드에서 통신에 실패한 경우 어떤 작업이 수행될지 선택합니다.
  • 출력을 프로그램(Program) 모드 상태로 유지
    - 기존 프로그램 모드 상태에서 출력을 전환(Transition)하지 않습니다.
  • 출력을 폴트 모드(Fault Mode) 상태로 변경
    - 오류 발생 시 출력이 폴트 모드 상태로 구성되도록 합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal