구성 탭 1756-IT6I 및 -IT6I2, 부동 소수점
이 탭에서 1756-IT6I 부동 소수점, 아날로그 입력 모듈(Module)을 구성합니다.
구성
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.- 구성할 채널을 선택합니다.
- 배율 값을 입력합니다.
- RTS(Real Time Sample) 기간을 입력합니다.
- 입력 범위를 입력합니다.
- 보정 편차 값을 입력합니다.
- 디지털 필터 시간을 선택합니다.
- 온도 단위를 선택합니다.
- 센서 유형을 선택합니다.
- 노치 필터 주파수를 선택합니다.
- 냉 접점을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다.
- 원격 CJ 보상을 선택합니다.
매개 변수
채널
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
배율
- 낮음 신호온도로 선형화하는 경우 mV 또는 도(섭씨나 화씨)의 신호 단위로 낮음 배율 값을 입력합니다. 선형화하지 않는 경우 이 입력 포인트는 모듈(Module) 신호 범위 기본값 -12 ~ 78mV내에서 설정해야 합니다. 이 값은 낮음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
- 낮음 엔지니어링낮음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
- 높음 신호온도로 선형화하는 경우 mV 또는 도(섭씨나 화씨)의 신호 단위로 높음 배율 값을 입력합니다. 선형화하지 않는 경우 이 입력 포인트는 모듈(Module) 신호 범위 기본값 -12 ~ 78mV내에서 설정해야 합니다. 이 값은 높음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
- 높음 엔지니어링높음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
입력 범위
채널의 작동 범위를 선택합니다.
- -12 ~ 78mV
- -12 ~ 30 mV
보정 편차
오프셋 값을 입력합니다. 보정 계산 중에 센서의 오차를 보상하기 위해 이 값이 입력에 추가됩니다.
디지털 필터
밀리초 단위의 필터 시간 상수를 선택합니다. 이 필드는 입력 전환(Transition)을 원활하게 하는 1차 래그 필터입니다.
센서 유형
아날로그 신호를 온도 값으로 선형화하려면 목록에서 열전쌍 유형을 선택합니다. 열전쌍 모듈(Module)은 밀리볼트 입력 외에도 다음 9개의 센서 유형을 지원합니다.
B, C, E, J, K, N, R, S, T
없음 = 밀리볼트
각 센서 유형을 선형화되는 신호의 특정한 높음 및 낮음 값으로 구성할 수 있습니다.
노치 필터
주파수를 선택합니다. 이 필터는 입력 신호에서 선택된 주파수 및 고조파를 감쇠합니다. 필터 주파수를 선택하여 라인 노이즈를 필터링할 수 있습니다.
냉 접점 오프셋
오프셋 값을 입력합니다. 온도 계산 중에 CJS(Cold Junction Sensor)의 오차를 보상하기 위해 이 값이 CJ 입력에 추가됩니다.
RTS(Real Time Sample) 기간
모듈(Module)의 입력이 샘플링될 빈도를 나타내는 시간(밀리초 단위)을 입력합니다(25 ~ 10,000ms). 선형화 중인 채널이 있는 경우 허용되는 최소 RTS는 50ms입니다.
RTS는 모듈(Module) 전체에 대해 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
RTS 기간으로 모듈(Module)에서 새로운 판독값을 준비하는 빈도를 제어합니다. RPI(Requested Packet Interval)(연결 탭의 RPI)는 모듈(Module)에서 컨트롤러(Controller)에 현재 판독값을 전송하는 빈도를 제어합니다. 일반적으로 이 두 값이 비슷해야 컨트롤러(Controller)에 판독값이 한 번씩 전송될 수 있습니다.
온도 단위
Module 전체에 대한 온도 배율을 화씨 또는 섭씨로 선택합니다.
냉 접점 사용 안 함
다음의 경우: | 그러면: |
모듈(Module)에서 수행되는 보정에 CJS(Cold Junction Sensor)를 사용하는 경우 | 이 확인란의 선택을 취소하여 이 기능을 사용하도록 설정한 후 CJS를 연결하여 열전쌍 와이어링의 냉 접점 온도를 측정합니다. CJS(Cold Junction Sensor) 스크류 터미널에 연결된 열전쌍 와이어 주변의 온도를 측정하는 써미스터입니다. 측정된 온도는 열전쌍 결선과 터미널 사이에 나타나는 냉 접점 열전 효과를 적절히 보상하는 데 사용됩니다. CJS는 터미널 10과 14 사이의 터미널 블록에 장착하거나 RTB(Remote Termination Block)에 원격으로 배치할 수 있습니다. |
CJS를 사용하지 않는 경우 | 이 확인란을 선택하여 이 기능을 사용하지 않습니다. |
냉 접점 사용 안 함은 모듈(Module) 전체에 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
원격 CJ 보상
다음의 경우: | 그러면: |
터미널 블록에 CJS를 사용하는 경우 | 이 확인란을 선택하지 않습니다. |
RTB를 사용하여 모듈에 와이어링을 연결하는 경우 RTB(Remote Termination Block) 사용자 와이어링 옵션입니다. 사용자 필드 와이어가 Module 터미널 블록으로 직접 실행되지 않고 RTB로 실행됩니다. 그러면 RTB는 Module 터미널 블록에 사전 와이어링된 연결을 제공합니다. RTB는 보다 정확한 냉접점 보상을 위해 모든 터미널이 같은 온도를 유지하도록 내장 CJS(Cold Junction Sensor)와 등온선 막대를 제공합니다. 보다 높은 정확도를 요구하는 응용 프로그램을 위해서는 향상된 냉접점 성능용 RTB를 사용하십시오. | 이 확인란을 선택합니다. |
원격 CJ 보상은 모듈(Module) 전체에 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.