구성 탭 1756-IR6I, 부동 소수점
이 탭에서 1756-IR6I 부동 소수점, 아날로그 입력 모듈(Module)을 구성합니다.
구성
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.- 구성할 채널을 선택합니다.
- 배율 값을 입력합니다.
- RTS(Real Time Sample) 기간을 입력합니다.
- 입력 범위를 입력합니다.
- 보정 편차 값을 입력합니다.
- 디지털 필터 시간을 선택합니다.
- 온도 단위를 선택합니다.
- 센서 유형을 선택합니다.
- 노치 필터 주파수를 선택합니다.
매개 변수
채널
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
배율
- 낮음 신호입력을 선형화하는 경우 Ohm 또는 도(섭씨나 화씨)의 신호 단위로 낮음 배율 값을 입력합니다. 이 입력 포인트는 모듈(Module) 신호 범위 기본값 내에서 설정해야 합니다. 이 값은 낮음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
- 낮음 엔지니어링낮음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
- 높음 신호입력을 선형화하는 경우 Ohm 또는 도(섭씨나 화씨)의 신호 단위로 높음 배율 값을 입력합니다. 이 입력 포인트는 모듈(Module) 신호 범위 기본값 내에서 설정해야 합니다. 이 값은 높음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
- 높음 엔지니어링높음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
입력 범위
채널의 작동 범위(Ohm 단위)를 선택합니다.
- 1 - 487Ohm
- 2 - 1000Ohm
- 4 - 2000Ohm
- 8 - 4020Ohm
보정 편차
오프셋 값을 입력합니다. 보정 계산 중에 센서의 오차를 보상하기 위해 이 값이 입력에 추가됩니다.
디지털 필터
밀리초 단위의 필터 시간 상수를 선택합니다. 이 필드는 입력 전환(Transition)을 원활하게 하는 1차 래그 필터입니다.
센서 유형
센서 유형을 선택합니다.
|
|
각 센서 유형을 선형화되는 신호의 특정한 높음 및 낮음 값으로 구성할 수 있습니다.
노치 필터
주파수를 선택합니다. 이 필터는 입력 신호에서 선택된 주파수 및 고조파를 감쇠합니다. 필터 주파수를 선택하여 라인 노이즈를 필터링할 수 있습니다.
10 Ohm 구리 오프셋
오프셋 값을 입력합니다. 선형화 전에 이 오프셋 값이 입력에 추가됩니다. 이렇게 하면 구리 입력에 대해 보상을 추가할 수 있습니다. 이 필드는 10 Ohm 구리 427 센서 유형을 사용하는 경우에만 적용할 수 있습니다.
RTS(Real Time Sample) 기간
모듈(Module)의 입력이 샘플링될 빈도를 나타내는 시간(밀리초 단위)을 입력합니다.
RTS는 모듈(Module) 전체에 대해 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
RTS 기간으로 모듈(Module)에서 새로운 판독값을 준비하는 빈도를 제어합니다. RPI(Requested Packet Interval)(연결 탭의 RPI)는 모듈(Module)에서 컨트롤러(Controller)에 현재 판독값을 전송하는 빈도를 제어합니다. 일반적으로 이 두 값이 비슷해야 컨트롤러(Controller)에 판독값이 한 번씩 전송될 수 있습니다.
온도 단위
Module 전체에 대한 온도 배율을 화씨 또는 섭씨로 선택합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.